Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-A11

Vanne papillon haute performance Fisher™ A11

Product Description

La vanne Fisher A11 est une vanne papillon haute performance fiable, conçue à la fois pour les applications d’étranglement et de mise en marche/arrêt. Disponible dans une conception en sandwich ou à bride simple, elle assure une fermeture étanche et peut être déployée dans de nombreuses conditions de température et de pression, y compris pour les applications cryogéniques.

Certifications
DESP (Directive Équipements sous pression), CRN, Émission fugitive, NACE, ATEX, CUTR, Pare-feu
Service critique
Service général
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier au carbone, inoxydable, alliage
Température de service
Température standard, haute température, cryogénique
Source d’alimentation
Électrique, hydraulique, pneumatique, électro-hydraulique
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, à bride simple, à double bride, à plot, en sandwich
Siège/type de joint
Métal, mou
Classe d’arrêt
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Normes
B16.34
Tige
À faible émission fugitive, garniture réglable
Dimensionnement de la vanne
NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 14, NPS 16, NPS 18, NPS 20, NPS 24, NPS 30, NPS 36, entrée/sortie personnalisées, jusqu’à NPS 72
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Choisissez une connexion à arbre carré, claveté ou cannelé.
  • La conception de joint par pression offre une fermeture étanche.
  • Les matériaux internes et de boulonnerie sont compatibles avec des applications nécessitant l’utilisation de liquides et de gaz corrosifs.
  • Le corps de la vanne se centre automatiquement sur les boulons de fixation des brides de conduite, ce qui permet de centrer rapidement et précisément la vanne dans la conduite.
  • Les vis de la bague de maintien du joint sont placées de manière à ne pas gêner l’étanchéité assurée par les joints de bride de conduite, qu’ils soient plats ou en spirale.
  • La conception de la vanne se distingue par le fait que le couple nécessaire pour ouvrir et fermer la vanne est le même quel que soit la direction dans laquelle la pression différentielle est appliquée.
  • L’interchangeabilité de toutes les pièces, y compris les arbres et les disques, facilite l’entretien et réduit les coûts de maintenance.