Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-D3

Vanne de régulation Fisher™ D3 FloPro

Product Description

La vanne de régulation Fisher D3 est une vanne compacte et robuste conçue pour la commande marche-arrêt ou le réglage de l'étranglement. Elle exploite la technologie FloPro et offre une commande pneumatique ou électrique. Cette vanne est idéale pour une utilisation en tant que vanne de décharge sur des séparateurs et épurateurs de gaz. Elle convient également à d'autres applications haute pression dans les domaines de la production, de la compression et du traitement du gaz naturel.

Certifications
DESP, CUTR, ATEX, CRN
Service critique
Usage général
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage
Matériau
Acier au carbone
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME CL900 (NPT), ASME CL600 (RF)
Type de raccordement au procédé
Fileté, à bride
Classe d'arrêt
Classe IV (FCI 70-2)
Dimensionnement de la vanne
NPS 1, NPS 2
Dimensionnement normal de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Commande pneumatique ou électrique disponible.
  • Dotée de la technologie de garniture ENVIRO-SEAL™, cette vanne implique une maintenance réduite de la garniture d'étanchéité et satisfait aux exigences des programmes LDAR (Leak Detection and Repair) en matière d'émission fugitive à faible taux, conformément à la réglementation CFR (code des règlements fédéraux) 40, section 60, sous-section OOOO.
  • Les vannes D3 sont disponibles avec des éléments internes en carbure de tungstène adaptés aux services érosifs. Les éléments internes en carbure de tungstène Fisher sont spécialement conçus pour les applications difficiles de l'industrie du pétrole et du gaz.
  • Offrant un vaste choix de raccordements, matériaux d'éléments internes et capacités de débit, la vanne D3 peut être utilisée pour de nombreuses applications, notamment les services acides.
  • Les éléments internes, le corps de vanne et le chapeau standard de la vanne D3 FloPro sont conformes aux exigences métallurgiques de la norme NACE MR0175/ISO 15156.

Documentation et schémas