Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Multiport

Ensemble de vanne multivoie Fisher™

Product Description

L’ensemble Fisher composé d’un actionneur et d’une vanne multivoie permet de dériver des fluides d’une ligne de production unique vers une sortie de test ou un appareil d’échantillonnage. Un seul sélecteur de débit multivoie peut collecter simultanément jusqu’à huit lignes de production. L’actionneur est un système électronique spécialement conçu pour contrôler et surveiller le fonctionnement du sélecteur de débit multivoie. Cet ensemble est idéal pour les essais de puits intégrés.

Source d’alimentation
ca, cc, manuel, Vca, Vcc
Type de produit
Actionneur électrique
Actionnement
Multitour, Rotatif, Manuel, Motorisé
Certifications
ATEX ,CSA, FM, IECEx, NEMA
Type de contrôle
Positionnement
Type de vanne
Droite
Classification des zones
Classe I, division 1, groupes C, D, antidéflagrant, IP66, NEMA 4X, IP66, ATEX, Ex d IIB, IECEx, Ex d IIB T4 Gb
Température de service
Température normale
Application
Essai de puits intégrés, manifold de test de production
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • L’actionneur multivoie comprend un démarreur à semi-conducteurs exclusif et un logiciel de commande fournissant un positionnement précis de l’écoulement.
  • Un module d’indicateur déporté (RDM) est disponible en option. Le module d’indicateur déporté fonctionne de façon identique au module d’indicateur local et affiche les mêmes informations. Il offre une logique de commutation combinée brevetée, qui permet la détection de la position d’un sélecteur sur un module d’indicateur déporté et un module d’indicateur local.
  • L’indication de course intégrée permet une confirmation visuelle rapide de l’alignement du clapet avec chaque orifice d’entrée dans le manifold.
  • Le clapet monobloc incliné est centré dans le corps du chapeau à la sortie de test et assure un fonctionnement homogène sur les 360° de la course. Le chapeau maintient l’équilibre et la position verticale du clapet pour qu’il tourne dans le corps et assure une étanchéité hermétique.
  • Le joint/siège est réglable sur le terrain avec divers matériaux appropriés pour des conditions défavorables. De cette manière, les réglages du joint peuvent être effectués sur le terrain, sans retirer l’actionneur.
  • Un joint à différentiel élevé permet une fermeture étanche. Ce joint dynamique évite les fuites et la contamination de l’orifice de test par la production en vrac.
  • Le bord d’attaque du joint rotatif contient un siège racleur qui assure une action de balayage sur la surface de joint dans le manifold. Cela élimine les débris de procédé et permet au siège d’assurer une étanchéité fiable autour de chaque orifice d’entrée.

Documentation et schémas