Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Débitmètre fixe à ultrasons Flexim FLUXUS WD pour l’eau

Product Description

Le débitmètre à ultrasons non intrusif Flexim série FLUXUS WD représente la solution idéale pour les points de mesure dans un réseau d’eau potable. Grâce à sa technologie de fixation, la série WD permet une installation très simple et économique de points de mesure de débit dans un réseau existant de distribution d’eau. La série FLUXUS WD fait partie des systèmes de mesure de débit par ultrasons non intrusifs les plus fiables et les plus précis, elle mesure même des débits aussi faibles que 0,03 pied par seconde. Les transducteurs sont installés sur la conduite à l’aide de larges sangles en acier inoxydable et sont fixés dans des boîtiers robustes en acier inoxydable. Les transducteurs ont un niveau de protection IP68 et des câbles de transducteurs renforcés.

Type de fluide
Eau
Matériau de la tuyauterie
Acier, plastique, béton, béton de ciment Portland, FRP/GRP,…
Diamètre de raccordement
F532WD : 25 mm ... 2 000 mm
F721WD : 50 mm ... 6 500 mm
Canaux d’écoulement
F532WD : Unique
F721WD : Unique ou double
Plage de température
Paroi des conduites : -40 °C ... +130 °C
Mesurage des quantités
Débit volumétrique, débit massique, vitesse d’écoulement
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumétrique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumétrique) : ±1,0 % de la lecture ±0,005 m/s
Répétabilité
±0,15 % de la lecture ±0,005 m/s
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01...25 m/s
Type de capteur
Sonde de température : Mesure non intrusive de la température de l’eau incluse
Alimentation électrique
F532WD : 90…250 Vca ou 11…32 Vcc
F721WD : 100…230 Vca ou 20…32 Vcc ou 11…16 Vcc
Certifications/Homologations
IP66 (transmetteur)
IP67 ou IP68 (capteurs)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Protocole de communication
F532WD :
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Bus M

F721WD :
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Bus M
Profibus PA
Bus de terrain Foundation

Caractéristiques

  • Extrêmement précis jusqu’à des vitesses d’écoulement aussi faibles que 0,01 m/s
  • Aucun étalonnage du zéro n’est nécessaire et absence permanente de dérive
  • Coussinets de couplage permanent
  • Transducteurs IP68
  • Les transducteurs peuvent être enfouis de façon permanente (aucune enceinte n’est nécessaire).
  • Mesures sans dérive
  • Données fiables et précises
  • Faibles coûts d’installation
  • Conçu pour durer
  • Fonctionne sur les conduites difficiles

Documentation et schémas