Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-WaveInjector Non-Intrusive Flow at Extreme Temperatures

Mesure non intrusive du débit à des températures extrêmes avec le système WaveInjector de Flexim

Product Description

La technologie Flexim WaveInjector permet le mesurage à des températures extrêmes comprises entre -328 °F et 1 166 °F. Grâce à une technologie brevetée, le Flexim WaveInjector sépare thermiquement les transducteurs à ultrasons de la conduite chaude ou cryogénique, ce qui permet des mesures permanentes du débit à des températures extrêmes de la paroi de la conduite, procurant ainsi l’avantage concurrentiel ultime - en matière de contrôle et de gestion des procédés, et de protection de l’environnement. Le WaveInjector, ainsi que les transducteurs à ultrasons, s’installent simplement sur la surface extérieure de la conduite, à l’aide de plaques de couplage pour un contact acoustique adéquat. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir la conduite, ni de forer, ni d’arrêter le procédé.

Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Spécifications techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Renforcement de la sécurité de l’opérateur et de l’installation
  • Amélioration du respect de la réglementation environnementale
  • Facilitation de la mise en service et de la modernisation de l’usine
  • Augmentation des bénéfices grâce à un contrôle plus strict du procédé
  • Souplesse d’application accrue
  • Réduction des coûts de démarrage, d’exploitation et de maintenance
  • Réduction des coûts de stockage des débitmètres et des pièces de rechange

Documentation et schémas