Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-K-optiSeal figure 1417 butterfly valve powered actuator

Keystone Optiseal Resilient Seated Butterfly Valve with Powered Actuator

Product Description

The Keystone OptiSeal Figure 14/15/16/17 is a resilient seated butterfly valve complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne papillon Keystone Optiseal
  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Bride d'actionneur selon la norme ISO 5211.
  • Système de peinture très solide, brillant, sans silicone, assurant une excellente résistance à la corrosion.
  • Col allongé permettant le calorifugeage de la tuyauterie.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l'installation et le centrage entre les brides.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture étanche testée.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et la tige du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire permet de renforcer la sécurité.
  • Aucun joint de bride requis.
  • Coefficient Cv élevé.
  • Paliers supérieur et inférieur de l’arbre pour optimiser le support et minimiser les frottements, jusqu’à DN 300, fonte exceptée.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.

Spécifications

Vanne papillon Keystone Optiseal
Certifications
CUTR, compatible SIL, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Application
Vinification, boissons, automobile, circulation de l'air
Matériau
Super suplex, Hastelloy, caoutchouc EPDM, duplex, fonte, acier carbone, Buna-N, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316
Température de service
Jusqu’à 120 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN 16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 14/DN 350, NPS 1-1/2/DN 40
Normes de dimensions de la vanne
DN
Type de vanne
Vannes
Type de fluide
Liquides, eau, eau chaude, liquide, air
Tige
Joint torique
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanne papillon Keystone Optiseal
Emerson Powered Actuator
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89