Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P000510

Robinets à papillon hautes performances Keystone Figure 360/362 et 370/372 K-LOK

Product Description

La conception unique de l'arbre en deux parties et de l'arbre/papillon à double excentration du robinet K-LOK Figure 360/362 permet des cycles élevés et un papillon fin profilé offrant une capacité d'écoulement accrue.

Caractéristiques

  • La plaque de montage en fonte intégrée permet le montage direct de nombreux actionneurs.
  • Traverse de fouloir en forme de culbuteur servant à compenser un ajustement irrégulier des écrous de fouloir.
  • Col allongé accommodant cinq cm de calorifugeage de la tuyauterie.
  • L'alésage du corps aplati au niveau des orifices de tourillon d'arbre positionne les paliers d'arbre près du disque, fournissant un support d'arbre maximum.
  • Les goupilles coniques de disque sont positionnées tangentiellement à moitié dans le disque et à moitié dans l'arbre, ce qui les place en compression plutôt qu'en cisaillement et limite le risque de défaillance.
  • La butée de position du disque moulé intégré positionne parfaitement le disque dans son siège, assurant ainsi une durée de vie maximale du siège et du joint d'étanchéité.
  • Sièges polymère K-LOK, élastomère et sécurité feu offrant une fermeture bidirectionnelle parfaitement étanche à la goutte sous vide sur toutes les plages de pressions ainsi qu'à la pression différentielle nominale maximale. Grande variété de matériaux pour une durée de vie optimale du siège dans toutes les applications.
Certifications
ABS, American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, sécurité feu, NACE, compatible SIL
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Application
Équipements auxiliaires, cogénération, biocarburants, soufflante, vapeur propre, nettoyage et traitement, compresseurs, porte-conteneurs, eau de refroidissement
Matériau
Acier inoxydable 316, acier carbone, duplex, Monel, acier inoxydable, super duplex, téflon, acier
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, CL300RF
Type de siège/joint
Hautes performances, métal, résilient, souple, joint souple
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite, Classe IV (FCI 70-3)
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions des robinets
NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 8/DN 200, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65
Normes de dimensions des robinets
NPS
Type de robinet
Vannes
Produits
Vide, eau, eau-glycol, vapeur, gaz spéciaux, oxygène, liquide, gaz/liquides agressifs, air, air, gaz inerte
Tige
Garniture réglable, en compression permanente

Documentation et schémas