Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-K-figure 180 floating ball valve manual actuator

K-Ball Series 182 Floating Ball Valve with Manual Actuator

Product Description

The K-Ball Figure 182 is a three-piece floating ball valve complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.

Caractéristiques

Vanne à boule flottante K-Ball série 182
  • Conception d’arbre à double étanchéité
  • Robinet à tournant sphérique, usage intensif
  • Platine de montage supérieure, ISO 5211
  • Corps en acier carbone ou en acier inoxydable
  • Choix de matériaux de siège
  • Conception de boulonerie entièrement fermée
  • Conceptions de vannes à passage intégral et réduit
  • Choix de matériaux de siège disponible.
  • Conception d’arbre antistatique et inéjectable
  • Étanchéité selon la norme EN 12266-1, niveau A et API 598
  • Configuration sécurité feu testée pour l’API 607 7, édition/ISO 10497:2010
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Spécifications

Vanne à boule flottante K-Ball série 182
Conception du corps
Trois pièces
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Température de service
Voir la fiche de spécifications sous documents ci-dessous
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout, emboîtement soudé, filetage
Classe de pression
ASME 300/600
Dimensionnement de la vanne
DN 8 - 100 (NPS ¼ - 4)
Normes de dimensionnement de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à boule, vanne à boule flottante

Documentation et schémas

Vanne à boule flottante K-Ball série 182
Emerson Manual Actuator