Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-P-P000472

Modèle KTM à chemise de vapeur

Product Description

Robinet à tournant sphérique chemisé KTM, conçu avec une chemise intégrale soudée de bride à bride pour un maintien en température efficace du fluide

Caractéristiques

  • Conception améliorée avec des caractéristiques de conception interne OM-II éprouvées pour un maximum de sécurité, d’intégrité d’étanchéité et de fiabilité
  • La conception avec enveloppe intégrale maintient le produit en température
  • Enveloppe résistante aux hautes pressions pour l’alimentation en vapeur ou en fluide de refroidissement jusqu’à 1,0 MPa
  • Paliers et bagues d’étanchéité en PTFE renforcé pour des performances supérieures
  • La construction en deux parties du capuchon et du support de siège simplifie la maintenance.
  • Conception légère et compacte
  • Bride de montage supérieure usinée ISO 5211
  • Indicateur de position positive
  • Arbre anti-éjection (DN 100/NPS 4 et supérieur)
  • Joints d’étanchéité d’arbre positionnés bas sur l’arbre pour éviter toute adhérence du fluide, tout en minimisant le couple et la torsion de l’arbre
  • Différents sièges sont disponibles en plus du siège E de série. Chaque option de siège permet une large gamme de performances, adaptée à de nombreuses applications.
    • Copolymère PTFE/PFA : siège E (de série)
    • Siège en PEEK (option)
    • Siège en Gratite® (option)
Certifications
Sécurité feu, DESP (Directive Équipements Sous Pression), émissions fugitives, CE, conformité SIL
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Mélange d’asphalte, traitement par lot, mélange de lubrifiants, machines, mélange de produits, mélange/agitation, transfert de produits, raffinage
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier inoxydable 316, acier au carbone
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL150RF, CL300RF, à brides, 300RF, 150RF
Type de siège/joint
Sphère, métal sur métal, joint souple
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2), API 598, zéro fuite, Classe VI (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34, API 608
Dimensions du robinet
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Normes de dimensions du robinet
DN, NPS
Type de vanne
À sphère, robinet à tournant sphérique
Produits
Liquides/gaz agressifs, liquides

Documentation et schémas