Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
KTM-P-P000474

Siège KTM modèle Gratite haute température

Product Description

Le robinet à tournant sphérique KTM Gratite affiche une plage de températures de fonctionnement impressionnante, ainsi qu’une fiabilité et des performances exceptionnelles, convenant parfaitement pour les lignes de procédés critiques, de type haute pression ou anticorrosion.

Caractéristiques

  • Le graphite dur avec d’excellentes propriétés d’autolubrification et anticorrosion est adopté pour le siège et le graphite flexible pour le joint de coussinet.
  • Les sièges en graphite dur et la garniture en graphite assurent une large plage de température de fonctionnement de -29 °C à 500 °C
  • Le Gratite® présente un meilleur rapport coût-efficacité que les robinets à siège métallique.
  • Sa résistance élevée aux chocs thermiques empêche les fissures provoquées par les chocs thermiques observées sur les céramiques
  • Grâce à sa conductivité élevée, le Gratite® remplit une fonction antistatique
  • Tige anti-éjection (ASME Classe 600 en option)
  • La construction en deux parties du corps facilite la maintenance
  • Le produit présente une conception sécurité feu
  • Montage facile de l’actionneur
  • Il peut être utilisé dans les deux sens d’écoulement (ASME Classe 600, DN50 à DN100 est unidirectionnel).
  • Le Gratite possède d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
Certifications
Sécurité feu, CE, NACE, conformité SIL, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À brides
Domaines d’application
Cogénération, vapeur propre, raffinage, réacteurs, générateur de vapeur à récupération de chaleur, haute température, équipement de réchauffage, soufflante, unité de traitement thermique
Conception du corps
Entrée latérale, modèle long
Matériau
Acier inoxydable 316, alliage, acier carbone
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
CL600RF, CL300RF, CL150RF, 600RF, 300RF, 150RF
Type de siège/joint
Boule
Classe de fermeture
API 598, classe VI (FCI 70-2), zéro fuite
Normes
ASME B16.34, API 608
Dimensions du robinet
NPS 1 / DN 25, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3/4 / DN 20, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Normes de dimensions du robinet
DN, NPS
Type de vanne
Sphère, robinet à tournant sphérique, robinet à tournant sphérique à sphère flottante
Produits
Vapeur, huile minérale, fioul, air, gaz inerte, air

Documentation et schémas