Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.

Transmetteur compact Micro Motion™ 1600

Compact et léger, le transmetteur 1600 offre une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’obtenir des mesures fiables et un éclairage précieux sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.

En savoir plus

Produits

Search
1-13 résultats sur 13 pour Produits
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G050M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G300M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
H150F Coriolis Meter 316L SST 15 Ra
1600 Compact Flow Transmitter
R150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015H High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
CMFHC4M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
F150S Coriolis Meter 316L SST
1600 Compact Flow Transmitter
H150S Coriolis Meter 316L SST 32 Ra
1600 Compact Flow Transmitter
G100M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
Indicateur/interface
Indicateur graphique rétro-éclairé
Commandes mécaniques à quatre boutons
LED d’état du débitmètre
Les langues suivantes sont prises en charge : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais
Alimentation électrique
Alimentation par Ethernet disponible en version Ethernet
Alimentation par Ethernet PD de classe 3 conforme aux normes IEEE 802.3at et 802.3af
18 à 100 Vcc, 6 watts typique, 11 watts maximum
Conforme à la Directive sur les basses tensions 2014/35/UE suivant la norme CEI 61010-1 Ed. 3.0 2010-06 ; Surtension Catégorie II, Degré de pollution 2
Port de service universel
La conception du port service universel permet la configuration et le transfert des données à l’aide d’une borne USB-C standard
Version Ethernet
Un port Ethernet prend en charge EtherNet/Ip et Modbus TCP en un seul appareil
Canal supplémentaire inclus configurable sur la sortie analogique, la sortie impulsions ou la sortie tout-ou-rien
Connexions rapides M12 préinstallées disponibles en option
Montage
Options de boîtier en aluminium et en acier inoxydable à montage sur site
Montage intégré sur tout capteur à effet Coriolis Micro Motion ELITE (CMFS, CMF et HC), série F, série H, série R, série T ou série HPC
Montage déporté sur tout capteur à effet Coriolis 9 fils Micro Motion ELITE, séries F, H, R, T ou HPC (aluminium uniquement)
Types d’application
Smart Meter Verification Professional
Prédétermination tout-ou-rien
Mesurage de produits pétroliers et option de correction AI
Mesure de la concentration
Mesure de phase avancée pour la correction en écoulement biphasique
Certifications/homologations
Certifications pour zones dangereuses
Classe I, Div. 2
Zone 2

Caractéristiques

  • Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité grâce aux fonctionnalités Ethernet/IP et alimentation par Ethernet (PoE)
  • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
  • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
  • Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
  • L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré

Documentation et schémas