Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-HSGRMTTERMNPT

Couronne De Boitier, Transmetteur Distant À Bornier Npt Micro Motion HSGRMTTERMNPT

Product Description

Le boîtier inférieur pour un transmetteur 1700R/2700R abrite les filetages 1/2 po NPT du connecteur de capteur 4 fils

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Documentation et schémas