Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-220-10-020 Pressure and Temperature Transmitter

Transmetteur de pression et de température Paine™ 220-10-020

Product Description

Combinant technologie de sonde propriétaire et programmabilité basée sur microprocesseur, le transmetteur de pression et de température Paine™ 220-10-020 fournit des mesures de haute précision. De conception compacte, ce transmetteur se caractérise par une construction entièrement soudée et étanche qui résiste parfaitement aux conditions extrêmes. Ce transmetteur élimine le besoin de conversion A/N et est entièrement compensé et étalonné pour de larges plages de pression de service.

Plage de mesure
6 à 1 034 bar
Température de service
-40 °C à 126 °C
Fluides de procédé
Fluides et gaz compatibles avec 15-5 PH CRES
Orifice/raccord de pression
Selon AS4395E04 (évasement 37° JIC-4)

Caractéristiques

  • Conçu avec une technologie de sonde éprouvée et une architecture de microprocesseur numérique pour des mesures de haute précision
  • Disponible dans un format compact avec un diamètre de ¾ po
  • La construction entièrement soudée et scellée allie durabilité, résilience et stabilité dans des conditions extrêmes
  • La grande plage de pression d'exploitation offre une grande la souplesse au niveau des applications pour suivre les mesures dans des environnements difficiles
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas