Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Paine-P-328-12-0010 HP and HT Transducer

Transmetteur de température et de pression avec enregistreur de données Paine™ 328-12-0010

Product Description

Le transmetteur de pression et de température avec enregistreur de données Paine™ 328-12-0010 est une solution de haute précision pour les mesures de procédé et l'enregistrement des données. Ce transmetteur mesure la pression et la température avec une précision à pleine échelle de ±0,05 % et est capable de supporter des températures pouvant atteindre 175 °C. Utilisant la mémoire embarquée, cet appareil fournit également une fonctionnalité d'enregistrement des données, permettant à la sonde d'acquérir automatiquement de grandes quantités de données pour des analyses futures.

Type de mesure
Valeur absolue
Précision
±0,05 % de la pleine échelle
Sortie
Numérique, RS-485
Plage de mesure
2 069 bar maximum
Température de service
-40 °C à 175 °C
Fluides de procédé
Fluides et gaz compatibles avec la spécification NO7718, recuit en solution et vieilli jusqu'à une dureté maximale de 40 HRC
Orifice/raccord de pression
Selon MS33656-E3 sauf pour le diamètre d'alésage

Caractéristiques

  • Enregistre automatiquement à des intervalles définis par l'utilisateur toute combinaison de pression, de température et d'horodatage
  • Le design haute précision fournit des relevés de données précis pendant l'enregistrement
  • La mémoire intégrée de l'enregistreur de données consigne de façon dynamique plus de 2 millions de points de données en vue d'une analyse ultérieure
  • Construction durable conçue pour résister à des environnements extrêmes pour des performances optimales dans des applications exigeantes
  • Possibilité de personnaliser le transmetteur pour des conceptions adaptées à une utilisation particulière

Documentation et schémas