Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-3418 Eight-Path Gas Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre à ultrasons pour gaz huit voies Rosemount™ 3418

Product Description

Conçu, développé et fabriqué par Emerson, le nouveau débitmètre à ultrasons Rosemount 3418 à 8 voies offre la plus grande précision et les meilleures performances de sa catégorie, ainsi que le niveau de fonctionnalité exigé par les utilisateurs de mesures complexes. Le débitmètres pour gaz 3418 combine la puissance de deux débitmètres à quatre voies entrecroisées, basés sur la conception multicorde de British Gas, dans un seul et même corps de débitmètre. Le deuxième jeu de cordes est symétrique au premier, ce qui permet au débitmètre d’annuler les effets de tourbillon et de flux transversal. Le débitmètre pour gaz 3418 est conforme à la classe de précision 0.5 de l’OIML et requiert une longueur droite de seulement cinq fois le diamètre de la conduite, sans tranquilliseur.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
Diamètre de ligne
DN250 à DN1050 (10” à 42”) avec orientation British Gas (BG)
Type de fluide
Gaz
Précision
±0,1 % de la lecture sur toute la plage d’étalonnage en débit
Répétabilité
±0,05 % de la lecture pour 1,5 à 30,5 m/s
Vitesse
Nominale jusqu’à 30 m/s avec des performances hors plage dépassant 38 m/s sur certains diamètres
Température de pression de service (transducteurs)
T-200 : -50 °C à 125 °C
T21 : -20 °C à +100 °C
T41 : -50 °C à +100 °C
T-22 : -50 °C à +125 °C
Plage de pression de service (transducteurs)
T-200 : 103 à 25 855 kPa
T-21/T-41/T-22 : 689 à 27 579 kPag
T-21/T-41/T-22 : 345 kPag disponible avec Qmax réduit
T-22 : 0 à 25 855 kPag
Documentations
Acier au carbone et acier inoxydable

Caractéristiques

  • L’absence de tranquilliseur réduit les coûts de compression et de pompage et élimine la maintenance due aux obstructions.
  • Une étendue de mesure élevée, supérieure à 1/100, garantit moins de rampes de comptage, des tailles de conduite inférieures et de plus faibles dépenses d’investissement.
  • L’électronique série 3410 offre un échantillonnage rapide, une plate-forme électronique extensible et un journal d’archivage de données contenant des informations sur la pression, la température et la composition des gaz. Ces fonctionnalités permettent d’utiliser le débitmètre comme un calculateur de débit redondant.
  • L’électronique série 3410 calcule le débit volumique, le débit massique et le débit d’énergie corrigés.
  • Les transducteurs T-200 sont extractibles en toute sécurité sous pression sans outils spéciaux (pour les diamètres de ligne jusqu’à 42 pouces)
  • Réduisez considérablement le temps consacré à l’analyse des données et au dépannage grâce à la nouvelle fonction Smart Meter Verification Basic, incluse dans la dernière mise à jour du micrologiciel de l’électronique 3410.

Documentation et schémas