Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-370XA Gas Chromatograph

Chromatographe en phase gazeuse Rosemount™ 370XA

Product Description

Le chromatographe pour gaz naturel Rosemount 370XA, le dernier analyseur à rejoindre la série XA de chromatographes en phase gazeuse d'Emerson, est conçu pour offrir une plus grande facilité d'utilisation et des performances de mesure supérieures pour vos analyses C6+ BTU/CV.

Alimentation électrique
24 Vcc au niveau de l’unité (21–30 Vcc) • 55 W (démarrage) & #8226; < 25 W (état d’équilibre)
Montage
Montage sur tube (standard) ou mural
Certifications/homologations
CSA : Classe I, Zone 1, AEx/AEx d IIB + H2, T6, IP65 • Classe I, Division 1, Groupes B, C, D, T6, type de boîtier 4X • ATEX/IECEx: Ex d IIB + H2 T6, Gb • Ta = -20 °C à 60 °C
Dimensions
460 mm H x 305 mm L x 280 mm P (18“ H x 12“ L x 11“ P)
Poids
22 kg
Garantie
Garantie limitée de 2 ans

Caractéristiques

  • Fonctionnalités simplifiées et facilité d'utilisation
  • La LOI en couleur avec assistants de logiciel intégrés guide l'opérateur lors des tâches habituelles, comme le remplacement du module, le changement de gaz étalon, la synchronisation automatique des vannes
  • Coûts d'installation réduits
  • Alimentation 25 Vcc avec démarrage inférieur à 55 Watts et alimentation nominale < 25 Watts (régime permanent)
  • Options de montage sur un tube (standard) ou mural
  • Aucun abri nécessaire pour la plupart des environnements, boîtier facultatif disponible pour les environnements extrêmes
  • Coûts de fonctionnement réduits

Documentation et schémas