Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-Guided Wave Radar Verification Service

Services de vérification du radar à ondes guidées pour les produits Rosemount™

Product Description

Vérifiez la précision et la fonctionnalité de vos radars à ondes guidées. Le service de vérification du radar à ondes guidées est effectué en toute sécurité et aisément, en quelques minutes, sans transfert de produit ou rupture du joint de procédé. Vous pouvez donc éliminer vos processus manuels intensifs pour vérifier la précision et la fonctionnalité de vos radars à ondes guidées grâce à cette méthode brevetée que seul le personnel certifié Emerson peut utiliser.

Informations sur les services

Service de vérification du radar à ondes guidées :

     
  • Améliore la sécurité en minimisant ou en éliminant le temps passé par les employés sur les réservoirs
  •  
  • Permet de réaliser des économies en garantissant la précision et la fiabilité des mesures
  •  
  • À l’origine, pour les séries Rosemount 5300 et 3308, d’autres seront bientôt disponibles

La vérification de la précision sur 5 points utilise le matériel étalonné par un tiers avec la traçabilité aux normes du NIST (Institut américain des normes et des technologies).

Les travaux sur site certifiés par le personnel d’Emerson impliquent :

     
  • La vérification de la configuration des appareils afin de garantir des performances optimales
  •  
  • L’examen de l’installation pour vérifier que les meilleures pratiques ont été suivies
  •  
  • La confirmation de l’intégrité complète du matériel
  •  

Des rapports d’essais et un certificat imprimé indiquant que le produit est conforme aux spécifications Rosemount applicables et est conçu pour répondre à la norme ANSI Z540-1-1994 seront fournis.

Documents