Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-OCA 51 Overflow Alarm Cabinet

Armoire de protection antidébordement Rosemount™ OCA 51

Product Description

Préserver un méthanier contre les pénalités liées à un éventuel déversement est essentiel pour garantir la sécurité et la rentabilité des opérations. L’armoire de protection antidébordement Rosemount OCA 51 constitue le principal point de raccordement au sein du système de protection contre les niveaux élevés et les débordements Rosemount OFC. L’armoire fournit l’interface d’alimentation et de communication des jauges radar Rosemount, ainsi que toutes les sorties de relais pour les systèmes de coupure de sécurité et les alarmes auxiliaires.

Indice de protection du boîtier
IP22
Dimensions
600 mm x 1250 mm x 300 mm
Poids
50 kg

Caractéristiques

  • Pièce centrale du système antidébordement TankRadar® Rosemount, qui fournit des informations d’alarme précises et opportunes.
  • Fournit deux canaux d’alarme indépendants, un pour l’alarme de niveau haut et l’autre pour l’alarme de trop-plein.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales sociétés de classifications maritimes.
  • Conçue pour résister aux conditions maritimes difficiles sur le pont.

Documentation et schémas