Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 2088 Gauge and Absolute Pressure Transmitter and 1299 Seal

Spécifications

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/50
Protocole de communication
4 à 20 mA HART®, 1 à 5 V basse puissance HART®
Étendue de mesure
Jusqu’à 275,8 bar (4,000 psig) pour la pression relative, jusqu’à 275,8 bar (4,000 psia) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
  • L’interface opérateur locale (L.O.I.) comporte des menus simples et des boutons de configuration intégrés pour une facilité d’utilisation.
  • Les solutions complètes de manifolds et séparateurs assemblées et testées en usine permettent un démarrage rapide.
  • Les protocoles disponibles sont 4 à 20 mA HART et 1 à 5 Vcc HART (faible consommation) pour une application plus souple.
  • Sa conception légère et compacte permet une installation simple.
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentation et schémas

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System