Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1057 Multi-Parameter Analyzer

Transmetteur à trois voies Rosemount™ 1057

Product Description

Le transmetteur à trois voies Rosemount 1057 peut afficher jusqu’à trois mesures d’analyse de liquide indépendantes pour les sondes de pH/ORP et les sondes de conductivité à contact. En choisissant jusqu'à trois mesures de liquide, vous pouvez réduire le coût par boucle et économiser de l'espace sur le panneau.

Indice de protection du boîtier
Polycarbonate. NEMA 4X/CSA 4 (IP65)
Certifications/Homologations
CSA
Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D
Classe Il, Division 2, Groupes E, F et G
Classe Ill T4A Tamb=50 °C
Dimensions
Générales : 155 mm x 155 mm x 131 mm. Découpe : 1/2 DIN 139 mm x 139 mm. Profondeur minimale pour montage sur panneau : 101,6 mm
Poids
(valeur arrondie au 0,5 kg le plus proche : 1,5-2 kg)

Caractéristiques

  • Installation facile à l’aide de la programmation de démarrage rapide, de la reconnaissance automatique des cartes de la sonde et de la conception modulaire
  • Vue d’ensemble des informations pertinentes fournies par le grand indicateur personnalisable

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
: