Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2160 Wireless Detector - Vibrating Fork

Détecteur de niveau sans fil à lames vibrantes Rosemount™ 2160

Product Description

Le détecteur de niveau sans fil Rosemount 2160 est idéal pour les endroits difficiles d’accès. Il est particulièrement adapté aux alarmes de niveau haut et bas, aux systèmes de protection antidébordement et au contrôle des pompes avec des fonctionnalités de vérification automatique. L’automatisation des procédés vous permet de réaliser jusqu’à 60 % d’économies. Finies les inspections visuelles, grâce à l’accès à distance aux données de procédé et aux diagnostics avancés pour la maintenance préventive. Le détecteur Rosemount 2160 est conçu à des fins d’efficacité énergétique ; il est doté d’une batterie de haute qualité à longue durée de vie utile. La batterie peut durer jusqu’à 10 ans, avec une fréquence de rafraîchissement de 1 minute. Ce détecteur améliore la sécurité du site et permet d’obtenir des mesures fiables grâce à une communication sans fil.

Pression de service
Jusqu’à 100 bar pour le vide absolu
Température de service
-70 à 260 °C
Durée de vie de la batterie
10 ans avec une fréquence de rafraîchissement de 1 minute
Sécurité
Testé par TÜV et approuvé par WHG pour la protection antidébordement
Diagnostics
Autovérification électronique et contrôle de l’état

Caractéristiques

  • Premier détecteur de niveau de liquides sans fil au monde pour la détection fiable de niveau, exploitant au maximum les avantages de PlantWeb® pour atteindre des lieux autrefois inaccessibles
  • Conception Fast Drip des fourches pour un temps de réponse plus rapide, notamment pour les liquides visqueux
  • Diagnostics améliorés qui vous informent avant que la contamination, la corrosion ou l’endommagement des pièces en contact avec le procédé ne deviennent un problème
  • L’appareil Rosemount 2160 a des règles minimales d’installation et peut ainsi être intégré à la plupart des raccordements au procédé existants.

Documentation et schémas