Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-245 Toroidal Conductivity Sensor

Sonde sanitaire de conductivité Rosemount™ 245 à débit toroïdal

Product Description

Les sondes de conductivité Rosemount 245 toroïdale bénéficient d’une conception à circulation non invasive, permettant ainsi une installation en ligne pour l’échantillonnage sans aucune obstruction. Ces sondes de conductivité, parfaitement adaptées à une utilisation dans des liquides visqueux, abrasifs ou fibreux, sont destinées à être utilisées par les industries pharmaceutique, biopharmaceutique et agro-alimentaire.

Plage de température
121 °C en continu, 130 °C ; 130 °C dans la vapeur pendant 45 minutes
Poids
4,5 kg
Raccordement au procédé
Disponible avec raccordement Tri Clamp 1,2, 2,5, 3,8, 5 cm
Matériaux de construction
Matériaux en contact avec le procédé :
Acier inoxydable 316L (brides de montage) ; PEEK non chargé (revêtement) ; EPDM (joints toriques)
Revêtement en PEEK conforme aux normes 21CFR177.2415 et USP Classe VI
Joints toriques en EPDM conformes aux normes 21CFR177.2600 et USP Classe VI
Les brides de montage ont un état de surface Ra de 16 micropouces (0,41 um). Le revêtement en PEEK comprend un état de surface Ra de 32 micropouces (0,81 um).

Caractéristiques

  • Système de mesure robuste : insensible à la direction et au débit du fluide du procédé
  • Pas d’accumulation de solides, car aucune partie de la sonde de conductivité ne dépasse dans le débit échantillon
  • Résistant à l’encrassement et adapté aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension
  • Câblage simplifié avec boîte de jonction intégrée
  • La sonde de conductivité est résistante à l’encrassement et adaptée aux liquides contenant un niveau élevé de matières en suspension

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits