Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-304 Conventional Manifold

Manifold conventionnel Rosemount™ 304

Product Description

Le manifold conventionnel Rosemount 304, conçu pour des configurations à 2, 3 et 5 vannes, se fixe à un transmetteur au moyen d'une bride traditionnelle ou coplanaire. Disponible dans un style traditionnel et sans bride, ce manifold est assemblé en usine sur des transmetteurs, avant de faire l'objet de tests d'étanchéité et d'un étalonnage à des fins d'installation rapide. Conçu pour les transmetteurs de pression différentielle, statique et multivariable, ce manifold permet l'isolation des instruments, une décharge contrôlée, ainsi qu'une protection contre les fuites et ce, dans un souci d'intégrité des mesures.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
3051S Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
304 Conventional Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
304 Conventional Manifold
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable (inox) 316/316L, acier carbone
Matériau de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordements au procédé
NPT femelle 1/2" – 14, CEI 61518
Orientations des raccordements au procédé
Transmetteur parallèle, transmetteur à 90°
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée jusqu'à 5 ans

Caractéristiques

  • Montage sur la bride du transmetteur conformément à la norme CEI 61518
  • Styles de manifold traditionnels (bride x bride et bride x NPT) et plaquette adaptés à une large gamme d'applications
  • Configuration avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs multivariable
  • Le manifold peut être assemblé en usine, soumis à un test d'étanchéité et étalonné pour une installation rapide
  • Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 21 results for Pièces et accessoires
: