Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-305 Instrument Manifold

Manifold intégré Rosemount™ 305

Product Description

Le manifold intégré Rosemount 305 se fixe directement sur le transmetteur Rosemount Coplanar™ breveté, évitant l’utilisation d’une bride. Ce manifold léger, proposé avec 2, 3 ou 5 vannes, permet l’isolation de l’instrument, une décharge contrôlée et une protection supplémentaire contre les fuites afin de garantir l’intégrité des mesures. Ce produit peut être monté en usine sur un transmetteur, faire l’objet d’un test d’étanchéité et être utilisé avec des transmetteurs de pression différentielle et statique multivariables.

Produits

Search
1-9 résultats sur 9 pour Produits
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
2051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
9195 Wedge Flow Meter
305 Instrument Manifold
Température de service maximale
538 °C
Matériaux du manifold
Acier inoxydable 316/316L, Alliage C-276, Alliage 400
Matériaux de garniture
PTFE à base de graphite
Raccordements au procédé
Adaptateur de bride NPT 1/4" – 18 femelle, NPT 1/2" – 14 femelle ; adaptateur de bride pour tube à bague de 12 mm
Orientations du raccordement au procédé
Parallèle au transmetteur, 90° par rapport au transmetteur
Certifications
Nettoyage pour services spéciaux, gaz corrosifs (conformité aux normes NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), voir les spécifications complètes pour une liste exhaustive des certifications
Garantie
Garantie limitée à 5 ans

Caractéristiques

  • Le manifold est conçu pour un montage intégré sur l’interface du transmetteur Rosemount Coplanar, ce qui évite l’utilisation d’une bride
  • 50 % de points de fuites potentielles en moins qu’avec les interfaces conventionnelles transmetteur/bride/manifold
  • La conception légère du manifold peut être assemblée, testée et étalonnée en usine pour une installation facile
  • Configurations avec 2, 3 et 5 vannes pour les transmetteurs de pression absolue, relative, différentielle et les transmetteurs MultiVariable
  • Configuration à 5 vannes sur gaz naturel disponible pour une protection supplémentaire contre les fuites afin d’assurer l’intégrité du signal de pression différentielle

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 22 results for Pièces et accessoires
: