Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051SFA Annubar Flow Meter

Débitmètre Rosemount™ 3051SFA Annubar™

Product Description

Le débitmètre Rosemount 3051SFA Annubar est une solution inégalée, dotée d’un tube de Pitot moyenné breveté, pour une précision de mesure de pointe sur une large gamme de débits. Son capteur en T breveté intègre une sonde thermométrique, capable de collecter des mesures via une seule introduction dans le tube, tout en y maintenant un petit profil afin de réduire la perte de pression permanente et d’optimiser les économies d’énergie. Ce débitmètre intègre également des solutions de calcul de débit pour les mesures de débit massique entièrement compensées. Plusieurs protocoles de communication sont proposés, et notamment la technologie HART® sans fil.

Garantie
Garantie limitée jusqu’à 15 ans
Plage de mesure
Jusqu’à 1/200 (étendue de mesure de début de 1/14)
Plage de mesure
Jusqu’à 2,48 bar pour la pression différentielle, jusqu’à 250,00 bar pour la pression absolue, jusqu’à 250,00 bar pour la pression relative
Diamètre de ligne
2" à 96"
Sortie
Pression différentielle, pression statique, température de procédé, variable mise à l’échelle, débit massique, débit volumique, débit d’énergie
Protocole de communication
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Matériaux en contact avec le fluide lors du processus
Acier inoxydable 316, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base, intégrité de la boucle, intelligence du procédé, ligne d’impulsion bouchée
Certifications/Homologations
Certification SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par un tiers indépendant, NACE, zone dangereuse. Voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications.
Fréquence de rafraîchissement
1 seconde à 60 minutes, sélectionnable par l’utilisateur
Durée de vie du module d’alimentation
Durée de vie jusqu’à 10 ans, remplaçable sur site (à commander séparément)
Portée sans fil
Longue portée (225 m), portée étendue (800 m), déporté (225 m) et déporté à gain élevé (1 km)

Caractéristiques

  • Intègre des solutions de calcul de débit pour une transmission directe du débit massique entièrement compensé.
  • Les diagnostics avancés permettent de détecter les conditions anormales du processus et les problèmes de boucle électrique.
  • L’appariement de la sonde grâce aux constantes Callendar-Van Dusen améliore la précision de mesure de la température, pour un calcul de débit aux performances inégalées.
  • La classe de performances Ultra for Flow fournit des mesures de débit optimisées avec une précision de ±0,04 %.
  • Grâce à la conception Annubar en T, la perte de charge non récupérable est très faible.
  • Le puits thermométrique intégré de la sonde ajoute une mesure de température du procédé sans points d’insertion supplémentaires.
  • Conception SuperModule™ entièrement soudée qui fournit une précision sans égale pour les environnements et les applications difficiles
  • Les débitmètres sont fournis entièrement configurés et prêts à l’emploi pour une installation simple et rapide. L’absence de fuite a également été testée.
  • La zone de stagnation de la sonde est positionnée de façon à réduire le bruit et les imprécisions des mesures, et pour empêcher l’encrassement dû aux particules.
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une tierce partie) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité.
  • Technologie HART® sans fil, sûre et économique, pour une fiabilité des données supérieure à 99 % sans les coûts de câblage.
  • Le module SmartPower™ garantit jusqu’à 10 ans d’utilisation sans maintenance et un remplacement sur site sans démontage du transmetteur.

Documentation et schémas