Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-326L Level Transmitter-Guided Wave Radar

Transmetteur de niveau Rosemount™ 326L avec radar à ondes guidées

Product Description

Le transmetteur de niveau Rosemount 326L assure la précision des mesures de niveau continues pour l’industrie agro-alimentaire. Le transmetteur possède des certifications aseptiques (3-A, FDA, CE 1935, etc.), un boîtier en acier inoxydable poli et la capacité de résister aux processus de nettoyage en place, qui permettent de minimiser le risque de contamination et d’assurer la sécurité du produit.

Précision
7 mm
Protocole de communication
4-20 mA, IO-Link, commutateur
Plage de mesure
Jusqu’à 2 000 mm
Température du procédé
Jusqu’à 150 °C
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, EPDM, PEEK
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifications 3-A, FDA, CE 1935, CE 2023, voir la fiche technique du produit pour une liste complète des certifications.
Process Wetted Material
316L SST, EPDM, PEEK
Diagnostics
Basic diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Caractéristiques

  • Le raccord au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs aseptiques de raccordement au procédé.
  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d'espace.
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage.
  • L'interface opérateur locale (LOI) permet une mise en service simple et locale sur site sans nécessiter d’outils supplémentaires.
  • La sortie de commutateur peut être configurée pour indiquer des conditions de niveau anormales.
  • Le transmetteur est conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place ainsi qu’aux lavages externes (indice de protection IP69K).

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 50 results for Pièces et accessoires
: