Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-326T Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 326T

Product Description

Le transmetteur de température Rosemount 326T est conçu pour fournir précision et répétabilité des mesures de température dans l’industrie agro-alimentaire. Les raccords Tri-clamp standard permettent un montage facile dans les installations nouvelles ou existantes. Le transmetteur possède des certifications aseptiques (3-A, FDA, CE 1935, etc.), un boîtier en acier inoxydable poli et la capacité de résister aux processus de nettoyage en place, qui permettent de minimiser le risque de contamination et d’assurer la sécurité du produit.

Interopérabilité
Accessoires de raccordement vendus séparément. Consultez la Fiche de spécifications pour la liste complète des câbles, maîtres IO-Link, etc.
Protocole de communication
4-20 mA, IO-Link
Plage de mesure
-58 °F (-50 °C) à 302 °F (150 °C)
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L poli à Ra < 32 µ-in. (0,8 μ-m)
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/Homologations
Certifications 3-A, FDA, CE 1935, CE 2023, voir la fiche technique du produit pour une liste complète des certifications.

Caractéristiques

  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d'espace.
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage
  • Conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place ainsi qu’aux lavages externes (indice de protection IP69K)

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
: