Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-327T Temperature Transmitter

Transmetteur de température Rosemount™ 327T

Product Description

Équipé de diagnostics pour la surveillance de la dérive et d’une technologie de redondance des sondes, le transmetteur de température Rosemount 327T fournit des couches de sécurité permettant d’assurer la conformité aux spécifications des opérations agro-alimentaires. Divers raccordements au procédé, des certifications aseptiques, un boîtier en acier inoxydable poli et la capacité de résister aux processus de nettoyage en place permettent au transmetteur de répondre à vos exigences de procédé tout en minimisant les risques de contamination et en assurant la sécurité du produit.

Protocole de communication
4-20 mA, commutateur, IO-Link
Plage de mesure
-25 °C à 150 °C ; jusqu’à 160 °C pendant un maximum de 30 minutes
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L poli à Ra < 0,6 µm
Diagnostics
Diagnostics de base, diagnostics de surveillance de la dérive
Certifications/homologations
Certifications 3-A, FDA, CE 1935, CE 2023, voir la fiche technique du produit pour une liste complète des certifications.
Diagnostics
Basic diagnostics, Drift Monitoring Diagnostics
Certifications/Approvals
3-A, FDA, EC 1935, EC 2023, see product data sheet for complete list of certifications

Caractéristiques

  • Le raccord au procédé G1" est compatible avec toute la gamme d’adaptateurs aseptiques de raccordement au procédé.
  • Le format compact permet une installation dans les applications avec des contraintes d'espace.
  • Le connecteur électrique M12 simplifie l’installation et le démarrage.
  • Le transmetteur est conçu pour résister aux procédés de nettoyage en place ainsi qu’aux lavages externes (indice de protection IP69K).
  • La présence de deux sondes et la technologie de redondance assurent une mesure ininterrompue de la température.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 34 results for Pièces et accessoires
: