Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-5081FG High Temperature Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène haute température Rosemount™ 5081FG

Product Description

L'analyseur d'oxygène in situ haute température Rosemount 5081FG fournit en continu une mesure précise de l'oxygène restant dans les gaz de combustion des procédés de combustion allant de 550 à 1 400 ºC. L'analyseur d'oxygène haute température Rosemount 5081FG est un instrument antidéflagrant de sécurité intrinsèque alimenté par la boucle qui utilise une sonde de zircone uniquement chauffée par la chaleur du procédé.

Temps de réponse
Jusqu’à 10 s T90
Plage de température du processus
Jusqu’à 1 400 °C
Température ambiante
-40 à 149 °C
Dimensions
Options de longueur de sonde de 0,51 à 0,97 m
Protocole de communication
4-20 mA HART
Certifications/Homologations
Zone ordinaire, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • La sonde in situ et l’électronique sont à sécurité intrinsèque
  • Fonctionne dans les gaz de procédé allant de 550 à 1 400 °C (1022 °F à 2550 °F)
  • Fournit les communications HART®/AMS
  • Offre une précision de +/- 1,5 %
  • Fournit une protection contre les explosions des gaz de procédé ou des gaz ambiants dangereux sans nécessiter l’installation sur site de barrières électriques, de pare-flammes ou de boîtiers spécifiques. Aucune entrée de câble antidéflagrante n’est nécessaire pour le câblage.
  • Fournit une analyse précise des gaz de combustion et de l’oxygène au plus près de la flamme dans les applications de chaudières ; permet une analyse précise des gaz de combustion dans les applications de four ou de chauffage de procédé à haute température.
  • Fournit à l’opérateur un accès pratique et économique au paramètres clés de l’analyseur ; fournit des capacités de diagnostic provenant de l’atelier de maintenance des instruments ou de la salle de contrôle.
  • Meilleure précision de l’industrie pour un analyseur de son type ; permet un contrôle plus précis de l’énergie dans le procédé, ce qui contribue à réduire les dépenses énergétiques ; améliore le rendement du procédé.
  • La conception robuste du capteur en zircone fournit des mesures d’oxygène précises et fiables

Documentation et schémas