Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-58C Temperature Sensor

Sonde de température ajustable Rosemount™ 58C

Product Description

Conçue comme solution personnalisable, la sonde de température ajustable Rosemount 58C est une sonde de température à résistance en platine (RTD) conforme aux normes de l’industrie. Cette sonde peut être ajustée sur mesure et raccourcie à n’importe quelle longueur à l’aide d’un coupe-tube standard, ce qui élimine le besoin de stocker une grande sélection de sondes de longueurs spécifiques. Pour une plus grande flexibilité d’application, cette sonde ajustable peut être installée dans un puits thermométrique à l’aide d’un raccord de montage fixe ou réglable.

Stabilité
Dérive de résistance maximale de ±0,035 % au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée (200 °C)
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement de 500 x 10^6 ohms minimum, mesurée à 50 Vcc à température ambiante
Options d’étalonnage
Programme d’étalonnage ou plage d’étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusan

Caractéristiques

  • Conçue comme une sonde à résistance en platine standard de l’industrie pour des mesures linéaires et précises de la température du procédé
  • La capacité d'adaptation permet de raccourcir la sonde à l’aide d’un coupe-tube standard afin de répondre aux spécifications de l’application
  • Disponibles en longueurs de 305, 610, 915 et 1 220 mm pour plus de souplesse d’application.
  • La conception personnalisable élimine le besoin de stocker un large éventail de sondes de longueurs spécifiques, permettant ainsi de réaliser des économies
  • Diverses têtes de connexion et raccords de montage disponibles pour répondre aux exigences du procédé

Documentation et schémas