Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF

Product Description

L’analyseur à boîtier étanche X-STREAM Enhanced fournit une technologie analytique puissante dans un boîtier à montage mural en acier inoxydable conforme à NEMA 4X/IP66. Des solutions spéciales pour zones dangereuses Zone 2 et Div. 2 sont disponibles avec les certifications CSA-C/US. La version à deux compartiments avec composants physiques et électroniques distincts permet une séparation complète et étanche aux gaz.

Indice de protection
Type 4X, IP66 selon EN 60529 pour une installation à l’extérieur, protection contre les rayons directs du soleil
Plage d’humidité
< 90 % HR à 20 °C
< 70 % HR à 40 °C
Poids
Jusqu’à 25 kg (jusqu’à 45 kg si double compartiment) en fonction de la configuration
Sortie analogique
1-5, isolée optiquement individuellement 4(0)-20 mA (RB = 500 Ω)
Entrée analogique
2 entrées analogiques, 0-1 (10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Protocole de communication
Ethernet avec Modbus TCP ; RS 485/232C avec Modbus RTU ; 2 ports USB

Caractéristiques

  • Analyseur de gaz jusqu’à cinq composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes incluant une accessibilité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température

Documentation et schémas