Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-corrlog

Roxar™ CorrLog

Product Description

Le transmetteur Roxar CorrLog produit des lectures extrêmement précises des sondes de corrosion en ligne. Roxar CorrLog propose des données de corrosion hors ligne ou en temps réel filaires en ligne. Associé à d’autres produits Emerson, il offre des outils de gestion des données très efficaces pour une solution intégrée de surveillance de l’intégrité et des procédés. L’opérateur bénéficie ainsi d’un contrôle efficace de la corrosion, de l’intégrité des pipelines et d’une durée de vie prolongée des équipements.

Fonctions
Lecture des sondes à résistance électrique (ER) et des sondes à résistance de polarisation linéaire (LPR)
Résolution
Résolution de l’instrument de 24 bits.
Configurations
Hors ligne — données vers le terminal de terrain
4-20 mA en ligne (analogique)
Bus de terrain numérique en ligne (protocole Roxar)
Plage de température
Bus de terrain CorrLog/4-20 mA : -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Terminal CorrLog : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Capacité de stockage
1 500 relevés – applicable uniquement pour la version à borne

Caractéristiques

  • La meilleure résolution et sensibilité de mesure de sa catégorie
  • Combine en un seul instrument les fonctions de sondes à résistance électrique (ER), de sondes à résistance de polarisation linéaire (LPR) et de sondes galvaniques
  • Possibilité de lire les sondes des fournisseurs les plus connus
  • Conception robuste, performances éprouvées sur le terrain
  • Souplesse de configuration, options de mise à niveau
  • Grâce à la conception étudiée pour le terrain et à la surveillance des performances, contribue à améliorer la sécurité, l’intégrité sur le terrain et la durée de vie des équipements

Documentation et schémas