Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-corrlog-wireless

Roxar™ CorrLog sans fil

Product Description

Le transmetteur sans fil Roxar CorrLog produit des lectures extrêmement précises des données de corrosion en ligne. Associé à d’autres produits Emerson, il offre des outils de gestion des données très efficaces pour une solution intégrée de surveillance de l’intégrité et des procédés. Le transmetteur fait partie d’une solution intégrée WirelessHART dans laquelle les données sont transmises à l’application Roxar Fieldwatch ou à un autre logiciel. Les transmetteurs utilisent le protocole de communication WirelessHART - CEI 62591 - qui rend les mises à niveau en ligne abordables et ajoute de la valeur aux informations générées par les sondes de surveillance sensibles et rapides.

Fonctions
Lecture des sondes à résistance électrique (ER) et des sondes à résistance de polarisation linéaire (LPR)
Résolution
Résolution de l’instrument de 24 bits. Nanomètre à faible sensibilité éprouvé pour les sondes à résistance électrique, en fonction de la sonde et des conditions
Protocole de communication
WirelessHART, CEI 62591
Intervalle de mesure
2 minutes à 24 heures
Plage de température
Plage de –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F)
Format des données
Données brutes (pour les logiciels dédiés) et valeurs calculées (taux de perte de métal ou de corrosion) pour les systèmes de données génériques

Caractéristiques

  • La meilleure résolution et sensibilité de mesure de sa catégorie
  • Combine en un seul instrument les fonctions de sondes à résistance électrique (ER) et de sondes à résistance de polarisation linéaire (LPR)
  • Possibilité de lire les sondes des fournisseurs les plus connus
  • Câble de sonde jusqu’à 20 mètres pour un positionnement pratique et flexible pour la maintenance et les signaux radio
  • Flexibilité dans les formats de données et la gestion des données

Documentation et schémas