Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-hp-hydraulic-fittings

Système de raccords d’accès hydrauliques haute pression Roxar

Product Description

Le système de raccords d’accès hydrauliques Roxar est conçu pour une sécurité optimale lors de l’installation des sondes et des coupons et pour leur récupération sous pleine pression de service à l’aide de l’outil de récupération hydraulique Roxar. Des adaptateurs sont disponibles pour adapter les raccords mécaniques au système hydraulique. Le système ne comporte aucune pièce externe. Il assure un maximum de souplesse dans le positionnement des sondes et une installation sûre.

Classe de pression
420 bar DESP ou 690 bar DESP
Température max.
204 °C/400 °F
Matériaux
Consultez la fiche de spécifications
Raccordements
Consultez la fiche de spécifications

Caractéristiques

  • Pour une utilisation avec l’outil de récupération hydraulique Roxar, assurant une sécurité de fonctionnement optimale (aucune pièce mobile externe)
  • Pour une utilisation avec l’outil de récupération hydraulique Roxar, fournissant le dégagement opérationnel le plus court requis et une souplesse de positionnement des sondes
  • Aucun filetage entre le connecteur et le raccord, évitant ainsi les problèmes de grippage
  • Option de mise à niveau du système mécanique en système hydraulique pour plus de sécurité, à l’aide d’adaptateurs hydrauliques
  • Système avec des connecteurs creux/pleins, des raccords d’accès, des pressions nominales selon les matériaux, ainsi qu’une gamme de couvercles

Documentation et schémas