Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Roxar-P-lpr-probes

Sondes à résistance de polarisation linéaire rétractables Roxar™

Product Description

La sonde à résistance de polarisation linéaire (LPR) rétractable Roxar est conçue pour être installée sur des raccords d’accès rétractables traditionnels et peut être remplacée par une pression de procédé opérationnelle. Le calcul du taux de corrosion est basé sur la mesure de la réponse actuelle à une faible polarisation (10 à 20 mV) au potentiel de corrosion d’une électrode en acier. La réponse instantanée permet également à la sonde LPR de détecter rapidement toute pénétration d’oxygène dans les systèmes considérés comme étant exempts d’oxygène, tels que les systèmes d’injection d’eau, pour assurer le maintien de l’intégrité des pipelines et des équipements.

Classe de pression
105 bar
Température max.
145 °C/293 °F
Matériau de l’élément sensible
St 52-3N en standard
Matériaux du corps de la sonde
Acier inoxydable A312 Gr. 316L en standard
Connecteur
Mâle Amphenol à 6 broches
Raccordement au procédé
Consultez la fiche de spécifications
Outils
Outils rétracteurs Roxar

Caractéristiques

  • Informations immédiates sur les taux de corrosion lors d’une utilisation dans des systèmes d’eau (conducteurs)
  • Installation et remplacement faciles à l’aide de l’outil rétracteur Roxar
  • Les mesures de la sonde LPR sont faciles à comprendre et se rapportent à
  • Produits de qualité contrôlée provenant d’un fournisseur suivant un contrôle de qualité strict et la conformité aux spécifications

Documentation et schémas