Le système de surveillance acoustique du sable Roxar SAM est un capteur non intrusif qui fournit des informations en temps réel sur le sable de production, permettant d’augmenter les taux de production de pétrole et de gaz et de réduire les événements d’érosion en surface. L’instrument de référence est basé sur une technologie acoustique et des algorithmes propriétaires qui traduisent le bruit du sable en données exploitables. Le Roxar SAM fournit une réponse immédiate à la production de sable qui permet le réglage du débit de production, la surveillance de l’efficacité du séparateur de sable et d’autres applications onshore et offshore en amont. Les données des instruments de référence peuvent être améliorées grâce à des détecteurs de corrosion et d’érosion Roxar SandLog et/ou Permasense.