Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
scada-P-IMSoftwareRiskModeling

Logiciel IntegrityManager™ de modélisation des risques

Product Description

La suite logicielle IntegrityManager™ (anciennement GeoFields™) de modélisation des risques d’Emerson (anciennement logiciel RiskFrame™ Modeler) intègre des données en temps réel, permettant aux opérateurs de conduite de transmission et de collecte d’identifier les menaces, de réduire les risques et de créer des rapports de manière efficace. Notre logiciel d’intégrité des conduites effectue des analyses complexes sur le serveur, libérant l’ordinateur de l’utilisateur de tout traitement. Le logiciel se superpose à la base de données d’entreprise d’un opérateur constituée d’ensembles de données tabulaires et spatiales définis et inclut un moteur de traitement spatial qui permet aux jeux de données géospatiaux d’être intégrés aux données de conduite. Les données ne nécessite aucune transformation supplémentaire avant analyse du fait de notre approche agnostique de modèle de données. Les jeux de données et GIS externes peuvent être intégrés à l’aide de notre moteur d’intégration de données intégré.

Caractéristiques

  • Prend en charge PODS 5.1+ et les modèles de référencement Esri ArcGIS® Pipeline, notamment UPDM et PODS 7.
  • Se superpose à la base de données d’entreprise d’un opérateur constituée d’ensembles de données tabulaires et spatiales définis, mais fonctionne en combinaison avec les données existantes pour créer l’ensemble le plus robuste de données sur les risques.
  • Un outil de traitement spatial traduit les classes de caractéristiques spatiales en tableaux qui font partie de la même bibliothèque de données utilisée dans l’ensemble de l’entreprise.
  • Toutes les nouvelles données sont incorporées dans la base de données de l’entreprise pour une intégration transparente dans le modèle de risque existant pour supprimer la production de plusieurs copies de données ou de systèmes d’enregistrement.
  • Le traitement des données intégré traduit les classes de caractéristiques spatiales en tableaux de caractéristiques à combiner avec d’autres données tabulaires pour évaluer le risque de la conduite.
  • Le logiciel utilise un concept de projet pour gérer le déroulement des modèles, avec des filtres de modèle appliqués qui limitent une analyse à certaines lignes ou systèmes.
  • Les résultats de modèle sont automatiquement mis à jour dans une archive de projet et les rapports archivés sont stockés au niveau de l’entreprise pour en faciliter la récupération et la révision.
  • L’effet net de tout changement proposé dans l’état des données source peut être modélisé pour n’importe quel facteur ou formule au sein d’un modèle de risque sans modifier le modèle ou engager des changements réels.
  • Quantifiez les changements des niveaux de menace ou de risque en exécutant plusieurs scénarios, ce qui permet ainsi une meilleure réduction des risques et des dépenses en fournissant une justification objective de l’activité de mesures correctives optimales.
  • Le rapport sur les scénarios de simulation affiche côte à côte les enregistrements des résultats du modèle original et du modèle potentiel, permettant aux utilisateurs de mesurer directement la sensibilité du modèle de risque aux pratiques de gestion de l’intégrité.
  • Toute formule de facteur présente dans le modèle de risque peut être affichée, identifiée, triée, symbolisée, étiquetée et exportée, ce qui permet à un ingénieur d’acquérir des connaissances précieuses sur les résultats du risque spatial sans être expert en systèmes d’informations géographiques (GIS).
  • De multiples options de rapports permettent aux utilisateurs d’extraire et d’examiner les données afin d’élaborer des plans de risques et de réduction des risques, avec les résultats partagés pour la cartographie et l’analyse en ligne.

Documentation et schémas