Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Sempell-P-P000133

Clapet antiretour Sempell Dewrance modèle B21/B51

Product Description

Le clapet antiretour de soutirage Sempell Dewrance a été spécialement conçu pour la protection de non-retour des turbines à vapeur de production d’électricité.

Caractéristiques

  • Excellente fiabilité, contrepoids interne pour équilibrer le disque dans les conditions de faible charge
  • Disque pivotant pour une fermeture rapide grâce à l’abaissement du centre de gravité
  • Disque léger à course minimale pour une fermeture rapide en moins d’une seconde
  • performances optimales dans toutes les conditions d’écoulement
  • Conception à étanchéité sous pression avec chapeau autoclave en graphite expansé à faible coût de maintenance
  • Axe de charnière traité en surface, soutenu dans des paliers traités en surface présentant un faible coefficient de frottement et une surface résistante à l’usure pour des performances optimales
  • Accès facile par le capot
  • Accès facile par le capot
  • L’assistance pneumatique agit directement sur le disque, sans fuites entravant le fonctionnement
Certifications
Compatible SIL, ASME B31.1, India Boiler Registration, DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Matériau
Acier carbone, acier, métal, alliage
Classe de pression
ASME, PN
Classe de fermeture
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
6" (DN150) et plus
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie, vanne à triple excentration

Documentation et schémas