Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-44-5200

Contrôle de détendeur TESCOM™ série 44-5200

Product Description

La série 44-5200 est un détendeur à piston compact conçu pour les applications à cycles intensifs. Décharge ou charge d’air en option pour une utilisation avec le contrôleur électropneumatique ER5000. Idéal pour une utilisation dans les équipements de tests, les bancs d’étalonnage et les équipements de production.

Pression amont maximale
27,6 et 241 bar
Plages de pression aval
  1-25, 1-50, 2-100, 2-250, 5-500, 5-600 psig
  0,07-1,7, 0,07-3,4, 0,14-6,9, 0,14-17,2, 0,35-34,5, 0,35-41,4 bar
Matériau
Corps, piston : acier inoxydable 316 ou laiton
Chapeau : acier inoxydable série 300 ou laiton
Sièges : Vespel®
Joint torique : Viton®
Filtre (40 microns) : acier inoxydable 316
Autres pièces
Acier inoxydable série 300 et laiton
Température de service
-15° F à 200 °F / -26 °C à 93°C
Pour une plage de températures élargie allant de -40 °F à 400 °F / -40 °C à 204 °C, veuillez contacter TESCOM.
Diamètre et type d’orifice
NPTF 1/4
Capacité de débit
Cv = 0,06, 0,15
Type de charge
Dôme, air
Poids (sans manomètres)
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau de vente local.

Caractéristiques

  • Conception compacte et économique
  • Pour service sur gaz ou liquide
  • Détection par piston pour une fiabilité élevée et une longue durée de vie
  • La version standard comprend des prises pour manomètres NPTF 1/4".
  • Construction en laiton ou en acier inoxydable.
  • La butée réglable limite la pression aval maximale
  • Une modification avec pression amont de 414 bar est disponible
  • Un évent et un évent capté sont disponibles, des conceptions conformes à NACE sont disponibles

Documentation et schémas