Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-64-5000

Détendeur de pression sub-atmosphérique TESCOM™ série 64-5000

Product Description

Le détendeur de pression absolue/sub-atmosphérique très haute pureté, série 64-5000 présente un état de surface de 10 Ra. Les pressions amont sont de 8,3, 41,4, ou 241 bar avec des pressions aval de 50 mm Hg absolue - 1,0 à 6,9 bar. Idéal pour une utilisation dans les applications de régulation de la pression de vide, l’analyse des gaz toxiques, les boîtiers de vannes de manifold, les armoires de gaz et la fabrication de semi-conducteurs.

Classe de pression
Pression amont maximale : 8,3, 41,4 ou 241 bar
Gammes de pression aval de 50 mm Hg absolue -
1,0, 2,1, 4,1 ou 6,9 bar
Matériau du corps
Acier inoxydable 316L électropoli ou acier inoxydable 316L VAR électropoli
Siège de vanne
Téflon®, PCTFE
Membrane
Acier inoxydable 316L
Tige de la vanne, ressort et guide de vanne
Acier inoxydable 316
Température de service
Siège Teflon® : -40 à 71 °C / -40 °F à 160 °F
Siège PCTFE : -40 à 60 °C / -40 °F à 140 °F
Diamètre et type d’orifice
1/4" H.P.I.C.
Raccord mâle pivotant 1/4", 1/2"
Raccord femelle pivotant 1/4", 1/2"
Orifice ENTRÉE : mâle 1/4" ; orifice SORTIE : femelle 1/4"
Orifice ENTRÉE : femelle 1/4" ; orifice SORTIE : mâle 1/4"
Tronçons de tube 1/4"
Capacité de débit
Cv = 0,24 (modèle de 8,3 bar)
Cv = 0,15 (modèle de 41,4 bar)
Cv = 0,06 (modèle de 241 bar)
Poids
0,9 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Biais négatif pour réguler les pressions de vide et les pressions positives basses
  • État de surface interne de 0,25 micromètre
  • Membrane métal/métal sur joint du corps pour une intégrité élevée en cas de fuite
  • Option d’éléments internes en Hastelloy® disponible

Documentation et schémas