Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-P-Regulus 4

Détendeur à deux étages TESCOM™ Regulus 4

Product Description

Le détendeur à deux étages Regulus 4, doté d’un déverseur intégré, est très sensible (ordre du mbar) pour une pureté de gaz pouvant atteindre 5,0. Idéal comme détenteur en ligne. Adapté au service sur oxygène et gaz non corrosifs et couramment utilisé dans le cadre de tests en production.

Classe de pression
Pression amont maximale : 20,0 bar
Gamme de pression aval

5 à 50, 50 à 500 mbar, 0,20 à 1,5, 1,00 à 4,0 bar
Matériau
Corps : Aluminium
Membrane : Caoutchouc butyle avec revêtement en PTFE
Siège : NBR
Diamètre et type d’orifice
Entrée
Adaptateur : M16 x 1,5
Corps : G 3/4
Sortie : G 1 1/4
Manomètre : G 1/2
Déverseur : L12, DIN 3853 (M18 x 1,5 + cône)
Température de service
-20 °C à 70 °C
Produit fluide
Gaz non corrosifs d’une pureté pouvant atteindre 5,0 (99,999 % en vol.)
Valeur de débit nominale
72 (m³/h air) max.
Poids
4,2 kg
Informations supplémentaires
Pour des modifications personnalisées ou une solution système complète, veuillez contacter votre bureau commercial local.

Caractéristiques

  • Régulation de l’ordre du mbar
  • Deux étages pour une pression aval constante
  • Régulation précise de la pression
  • Débit élevé pouvant atteindre 1 200 LS/min (air)
  • Déverseur intégré

Documentation et schémas