Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Topworx-P-LPS

Commutateur GO™ Switch modèle LPS

Product Description

Le modèle LPS est spécifiquement conçu pour donner un retour de position sur la linéarité et les robinets-vannes à guillotine. Le modèle LPS utilise un élément de capteur scellé de manière hermétique et ne constitue pas un design du commutateur de fin de course sans levier GO® Switch.

Caractéristiques

  • Contacts de type C unipolaires bidirectionnels
  • 4 A/120 Vc.a.,3 A/24 Vc.c.
  • Flexibilité AC/DC, NO/NC configuration et étalonnage
  • 250 mA/120 V c.a, 24 Vc.c.
  • Boîtiers en acier inoxydable
  • Sécurité intrinsèque inhérente
  • Température de service ?-40 ° à 105 °C (-40 ° à 221 °F)
  • Zones dangereuses Zone 0, 1 ou 2

Documentation et schémas