Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
ValvCheQ-P-P000548

Dispositifs de non-retour ValvCheQ Figure SCDA03

Product Description

Détecteur à contrôle unique pour les applications à faible risque - Raccordements à brides et rainurés

Caractéristiques

  • Conception simple compacte.
  • Entretien en ligne et sur site.
  • Aucun outil spécifique nécessaire pour l’entretien.
  • Œillets de levage pour faciliter l’installation.
  • Conçus et fabriqués conformément à la norme AS/NZS 2845.1.
  • Revêtement FBE conforme à AS/NZS 4158.
  • Débit plein diamètre pour un coefficient de débit maximal.
  • L’entrée par le haut permet un accès facile à toutes les pièces.
  • Pièces internes en acier inoxydable pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Ensembles de clapets antiretour entièrement retenus pour une sécurité inégalée.
  • Corps en fonte GS pour une grande solidité et résistance aux chocs.
  • Chaque vanne est testée sur banc et suivie grâce à un numéro de série unique.
Certifications
Lloyd’s Register
Raccordement au procédé
À brides
Application
Systèmes de protection feux et gaz, distribution de l’eau
Conception du corps
Entrée par le haut
Matériau
Fonte GS
Température de service
Température normale
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
Brides, PN16 CL150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de fluide
Eau
Tige
Joint torique

Documentation et schémas