La gestion des citernes pour la maritime devient claire et réalisable grâce à la station de travail Vision équipée d’un moniteur. Contrôlez les opérations liées à vos citernes à l’aide d’une unité centrale de traitement (CPU) de la station de travail et d’une visualisation sur un moniteur TFT de 17”, 19” ou 24”. La CPU s’intègre en tant qu’unité séparée ou montée à l’arrière des moniteurs. La CPU ne comporte pas de pièces mobiles et n’a pas besoin de ventilateur. Les moniteurs se montent facilement sur une console ou un bureau. L’option d’écran tactile est utile s’il n’est pas possible d’installer une boule de commande ou un clavier. Les moniteurs sont équipés d’une vue grand angle et d’une gradation d’éclairage complète.