Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P000489

Robinets à soupape haute pression Yarway Welbond

Product Description

Robinet à soupape haute pression réparable en ligne, conçu pour assurer une durée de service maximale avec un minimum de maintenance

Caractéristiques

  • Réparation sans démontage la plus rapide - Réparable sans démontage plus facilement et à moindre coût que d’autres robinets similaires. La tige, l’obturateur et la garniture peuvent être rapidement déposés par l’arcade, et le siège entièrement exposé pour une « remise à neuf ».
  • Haute fiabilité - Corps forgé monobloc, sans soudures sous pression, soudures d’étanchéité, filetages ou joints sous pression, joints entre le corps et le chapeau, ou tout problème associé.
  • Plus grande durabilité - L’obturateur et la bague de siège en Stellite® plein éliminent presque entièrement les fissures. L’épaisseur supplémentaire de la bague de siège fournit également suffisamment de matériau pour renouveler la portée d’étanchéité à maintes reprises.
  • Capacité de débit élevée - Dimensions généreuses des orifices et rétraction de l’obturateur largement supérieures à ce qui est nécessaire pour un débit optimal. Ces caractéristiques aident à minimiser les vitesses d’écoulement et, par conséquent, à diminuer les forces érosives qui raccourcissent la durée de vie du siège et de l’obturateur.
  • Disponibles dans le commerce - Un programme de stockage poussé met à votre disposition les robinets Welbond® directement dans le commerce (embouts pour soudure à emboîtement NPS 2½ de série).
  • Caractéristique convertible - Le pré-usinage complet de chaque corps de robinet permet de convertir une des conceptions de siège arrière en l’autre, par un simple remontage avec un autre coussinet de siège arrière.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), India Boiler Registration, ASME B31.1, CE
Raccordement au procédé
Soudure bout à bout
Application
Haute température, service général, chaudières, chaudière, chaudière à biomasse et chaudière électrique, équipements auxiliaires, générateur de vapeur à récupération de chaleur, robinets, vannes et manifolds, nettoyage vapeur, valorisation énergétique des déchets, turbine à vapeur
Conception du corps
Modèle long
Matériau
Acier, acier carbone
Température de service
Haute température, supérieure à 204 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
BWE (extrémités à souder bout à bout)
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Normes
ASME B16.34
Type
Vannes droites
Dimensions de la vanne
NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1 / DN 25
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Globe

Documentation et schémas