La production de biocarburants de Neste contribue au développement durable à l’échelle mondiale

Lorsque le plus grand producteur mondial de diesel renouvelable et de carburant d’aviation durable a eu besoin d’étendre ses activités à Singapour, il s’est tourné vers Emerson. Les systèmes et logiciels d’automatisation d’Emerson aideront Neste à obtenir des opérations performantes et efficaces, soutenant ainsi les objectifs de Neste d’augmenter sa production jusqu’à 1,3 million de tonnes par an d’ici 2023. Outre cette capacité de production, la raffinerie agrandie de Neste disposera d’une capacité supplémentaire pour produire jusqu’à 1 million de tonnes de carburant d’aviation durable et de matières premières renouvelables pour les polymères et les produits chimiques, soutenant ainsi l’objectif de la société de réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses clients d’au moins 20 millions de tonnes par an d’ici 2030.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture La production de biocarburants de Neste contribue au développement durable à l’échelle mondiale
Trois ingénieurs visualisant les données sur des écrans

La technologie d’Emerson favorise le progrès







Résoudre les défis d’une industrie


Les producteurs d’énergie du monde entier explorent les modifications apportées aux opérations pour produire des biocarburants et des carburants renouvelables, une tâche qui nécessite des investissements en capital. Dans le même temps, étant donné que le biocarburant peut provenir d’un large éventail de matières premières, il existe un haut degré de variation dans la valeur énergétique, la composition chimique et la facilité de traitement avec ces matières premières. Cela crée un défi pour les prévisions de production et des bénéfices, car les raffineurs de biocarburants s’efforcent de créer des sources d’énergie à moindre intensité de carbone.

Questions fréquemment posées sur les biocarburants

Qu’est-ce que le biocarburant ?
Les biocarburants sont-ils renouvelables ?
Quels sont les avantages des biocarburants ?
Comment les entreprises peuvent-elles mesurer avec précision les biocarburants pour répondre aux réglementations gouvernementales ?
Les biocarburants présentent-ils un risque de corrosion ?
Comment les raffineurs peuvent-ils faire face à la variation entre les matières premières sans perdre en efficacité ?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Questions fréquemment posées sur les biocarburants

Les énergies renouvelables dans les actualités

Emerson aide Neste à augmenter rapidement sa production de biocarburants

Le leader mondial des carburants renouvelables mettra en œuvre des technologies avancées pour accélérer sa transformation numérique et répondre...

Reuters : La nouvelle vague de carburants renouvelables pour une économie à faible émission de...

Il n’y a pas de retour en arrière possible : Toutes les entreprises sont désormais sous pression pour réduire leur empreinte carbone.

Emerson lance une suite complète de solutions numériques pour les exploitants qui surveillent la...

Les exploitants sont en mesure d’amener les installations à leur capacité maximale et d’éviter les incidents coûteux grâce à une suite...
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.