Vapeur : une source de chaleur polyvalente dont l’utilisation peut être coûteuse pour les usines chimiques

Dans les installations de traitement chimique, la vapeur est l’outil prédominant pour la génération de pression et d’énergie, et elle est particulièrement essentielle pour les applications de chauffage. La vapeur alimente les turbines et fournit de la chaleur à de nombreux échangeurs de chaleur, rebouilleurs de colonnes de distillation et applications similaires. Elle est très efficace et offre un contrôle précis pour acheminer l’énergie exactement là où elle est nécessaire. Le système de distribution de vapeur contribue fréquemment de manière considérable aux coûts énergétiques et aux émissions. En améliorant la surveillance et le contrôle, en se concentrant sur la distribution de la charge, la réduction des pertes de chaleur et l’optimisation de la régulation de la pression, vous pouvez réduire vos coûts énergétiques, minimiser les émissions et renforcer la sécurité afin d’optimiser les performances de l’usine. 

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Vapeur : une source de chaleur polyvalente dont l’utilisation peut être coûteuse pour les usines chimiques
Plantweb Demo Series - Optimizing Steam Trap Energy Management video

Des solutions en action : Assurer un contrôle efficace de la distribution de la vapeur et de la collecte des condensats afin de réduire au minimum les pertes d’énergie

Questions fréquemment posées sur les systèmes de vapeur

Quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour les systèmes de distribution de vapeur?
Quels sont les problèmes habituels observés dans les systèmes de distribution de vapeur?
Quelle est la fonction correcte d’un purgeur de vapeur?
Qu’est-ce que la réduction de la pression de vapeur?
En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Questions fréquemment posées sur les systèmes de vapeur
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.