ind-rmt-en-bulk_carrier-h003

Vraquiers

Solutions économiques pour vraquiers : téléjaugeage de niveau, gestion des hydrocarbures de soute, contrôle et surveillance intégrés

Rentabilité sur l’ensemble de la flotte

La baisse de la demande de charbon et de fer présente un défi majeur dans le secteur du transport en vrac, car il s’agit des deux segments les plus importants de la cargaison totale transportée par les vraquiers. Les sociétés de transport en vrac luttent pour réduire leurs coûts et maintenir leurs marges, en s’appuyant sur des systèmes et solutions économiques, qui requièrent une maintenance minime et offrent une grande tolérance aux pannes.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Rentabilité sur l’ensemble de la flotte

Des solutions en action

Automatisation et surveillance des navires

  • Interface utilisateur intuitive pour un apprentissage facile et rapide
  • Améliorez la sécurité grâce à des lectures de l'assiette, de liste et de tirant d'eau intégrées et précises

Le système de contrôle et de surveillance intégré est une solution économique, modulaire et évolutive pour répondre aux besoins spécifiques de votre vraquier. L'ajout facile de fonctionnalités au sous-système offre un système flexible et personnalisé qui peut être mis à niveau.


En savoir plus sur les systèmes intégrés de contrôle et de surveillance >>

Asservissement de la vanne

  • Contrôle du débit dans les ballasts, cales et réservoirs de service avec le système de commande à distance des vannes

La solution électro-hydraulique est un excellent choix pour les vraqueurs en raison de sa conception compacte peu encombrante. Vous pourrez réduire les coûts d'installation en choisissant cette solution qui ne nécessite aucune tuyauterie hydraulique. Vous pouvez optimiser davantage les coûts en choisissant l'option BUS qui nécessite moins de câblage, moins de modules d'E/S et des armoires d'interface plus petites.


En savoir plus sur le système de commande à distance des vannes >>

Téléjaugeage de bacs de stockage

  • Économique - peu d'entretien nécessaire
  • Accès facile - maintenance et dépannage à distance
  • Flexibilité - avec une large gamme de technologies de mesure du niveau des réservoirs

Pour la mesure de niveau dans les ballasts et réservoirs de service, différentes technologies peuvent être utilisées, telles que les systèmes électropneumatiques, les capteurs de pression électriques et les transmetteurs de niveau de réservoir.


En savoir plus sur les systèmes de téléjaugeage des citernes >>

Gestion des hydrocarbures de soute

  • Gérer le coût du carburant à l'aide de mesures de la consommation de carburant
  • Prévenir le vol et l'adultération avec des mesures de soute certifiées
  • Processus de changement de carburant simple et efficace pour mieux répondre aux normes de l'ECA

Une combinaison des systèmes de gestion du carburant et des communications navire/côte est essentielle à l'amélioration de la rentabilité de votre parc. Vous bénéficiez d'un aperçu complet de l'ensemble de votre parc, une perspective essentielle pour pouvoir prendre des décisions économiques judicieuses pour votre entreprise.


Lire la suite sur les systèmes de gestion du carburant >>

Surveillance des alarmes

  • Filtrage et distribution avancés des alarmes, permettant d'afficher les alarmes au bon emplacement et dans les situations pertinentes
  • Annonces audiovisuelles intégrées au profit de tout l'équipage - du capitaine aux ingénieurs de service

D'une grande souplesse, le système de surveillance des alarmes peut être configuré de manière à installer des indicateurs d'alarme dans des endroits donnés, tels que postes de travail et panneaux d'alarme dans vos locaux ou espaces publics pour assurer une visualisation correcte.


En savoir plus sur les systèmes de surveillance des alarmes >>

Mesures auxiliaires

  • Intégrez et interfacez de nombreux transmetteurs et sous-systèmes différents pour élargir la vue d'ensemble opérationnelle.
  • Personnalisez la plage de fonctionnement selon les besoins spécifiques de votre navire.

Il est possible d'interfacer et d'intégrer différentes mesures et différents sous-systèmes auxiliaires au système de contrôle et de surveillance intégré. Vos opérateurs auront ainsi la possibilité de planifier, de surveiller et de réagir aux perturbations préjudiciables à l'exploitation.


En savoir plus sur les systèmes de mesure auxiliaires >>

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.