Le nouveau transmetteur de pression d’Emerson offre de meilleures performances, plus de flexibilité et d’informations opérationnelles

Transmetteur de pression Rosemount 4051S​

Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S offre une garantie de 20 ans aussi bien pour le matériel que pour la stabilité, des diagnostics complets et une facilité d’utilisation améliorée. Image haute résolution



Transmetteur de pression Rosemount 4051S installé

Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S d’Emerson peut offrir des fonctionnalités de contrôle en temps réel dans un certain nombre d’applications, éliminant ainsi le besoin d’un dispositif séparé, tel qu’un automate programmable industriel. ​​​​​​​High resolution image




Le transmetteur de pression Rosemount 4051S a été conçu avec des fonctionnalités avancées afin de vous offrir plus d’informations, plus de performances et plus de flexibilité. Lien vers la vidéo


Le modèle Rosemount 4051S offre une garantie de 20 ans aussi bien pour le matériel que pour la stabilité, des diagnostics complets et une facilité d’utilisation améliorée

SHAKOPEE, Minn. 
(23 octobre 2025) – Emerson annonce aujourd’hui le lancement du Transmetteur de pression Rosemount™ 4051S , une nouvelle solution de mesure industrielle offrant la flexibilité requise pour relever les défis les plus exigeants en matière de mesure de pression, et permettant d’accroître la performance et les informations opérationnelles. 

Ce transmetteur de pression innovant peut offrir un contrôle local en temps réel, éliminant ainsi le besoin d’un dispositif séparé, tel qu’un automate programmable industriel. Cette fonctionnalité est fournie par un relais avec deux commutateurs indépendants, chacun pouvant être configuré pour assurer le contrôle marche/arrêt des pompes, moteurs et autres équipements. Ces commutateurs peuvent également fournir des alertes en fonction de la pression, du débit, du débit totalisé, du niveau, du volume ou de la température du module.

« Le transmetteur de pression Rosemount 4051S est conçu pour offrir une polyvalence et des performances exceptionnelles, afin d’aider les clients à améliorer leurs opérations et à atteindre de nouvelles capacités de mesure de pression dans une large gamme d’applications industrielles », a déclaré Nathan Stokes, vice-président des produits de pression au sein de la division instrumentation d’Emerson. 

Conçu pour résister aux procédés les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles, il bénéficie d’une garantie de 20 ans aussi bien pour le matériel que pour la stabilité ces deux caractéristiques sont uniques sur le marché des transmetteurs de pression. Un temps de réponse rapide de 40 millisecondes permet d’utiliser le transmetteur 4051S dans les applications les plus exigeantes. Une rangeabilité inégalée en mesure de pression différentielle de 800:1, réduit le nombre de modèles distincts à maintenir en stock, simplifiant ainsi la gestion des inventaires.

Des fonctions de diagnostics avancés offrent une meilleure visibilité, du procédé, la vérification en continu de l’intégrité de la boucle d’alimentation permet de détecter les défaillances potentielles. La détection de ligne d’impulsion bouchée alerte le personnel de l’usine afin qu’il puisse prendre des mesures proactivement et le transmetteur peut également diagnostiquer d’autres conditions anormales, telles que la cavitation, à l’aide de son intelligence de procédé intégrée. Les journaux d’étalonnage et de diagnostic intégrés fournissent les informations nécessaires à l’optimisation de la maintenance et à l’analyse des causes profondes.

L’indicateur graphique rétroéclairé est plus grand que sur les autrés modèles, ce qui facilite la lecture et permet l’inclusion de messages d’avertissement plus détaillés, d’une valeur de variable de procédé toujours activée et d’une zone secondaire personnalisable. L’indicateur peut être configuré en sept langues et l’interface utilisateur intuitive accélère et simplifie les interactions de l’opérateur, tout en réduisant le risque d’erreurs. 

La connectivité Bluetooth® jusqu’à une distance maximale de 15 mètres (50 pieds) améliore la sécurité en permettant au personnel de l’usine d’accéder au transmetteur sans entrer dans les zones dangereuses. Cette connectivité rapide et facile améliore la productivité, la fiabilité et la sécurité en simplifiant les rondes des opérateurs. La configuration et le dépannage sont améliorés parce que les opérateurs sont informés des appareils nécessitant une attention particulière et que l’application mobile AMS Device Configurator offre une expérience identique sur tous les appareils.

Le test périodique guidé et l’historisation simplifient ces tâches grâce à un process guidé pas à pas. Le test périodique intégré fournit une vérification fiable du fonctionnement de l’instrument afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité. Le transmetteur est certifié conforme au niveau d’intégrité de sécurité (SIL 2/3) selon la norme IEC 61508. Le test périodique partiel in situ permet d’espacer les intervalles de tests périodiques sans appliquer une source de pression externe.

En savoir pluswww.emerson.com/Rosemount4051S 

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Presse :
• Contacts : Contacts presse monde pour Emerson

Ressources supplémentaires :
• Rejoignez la Communauté Emerson Exchange 365
• Suivre Emerson sur XFacebookLinkedInYouTube
 

À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial des technologies industrielles qui fournit une automatisation avancée. Avec un portefeuille inégalé d'appareils intelligents, de systèmes de contrôle et de logiciels industriels, Emerson fournit des solutions qui automatisent et optimisent les performances de l'entreprise. Emerson, dont le siège social est situé à St. Louis, dans le Missouri, associe une technologie innovante à une excellence opérationnelle éprouvée pour alimenter le futur de l’automatisation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Emerson.com.

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.