Conçu pour répondre à vos divers besoins de mesure, le transmetteur Rosemount 4051S constitue la solution idéale pour la mesure de pression, du niveau de pression différentielle et du débit par pression différentielle. Choisissez l’appareil Rosemount 4051S le mieux adapté à vos besoins et bénéficiez des mêmes fonctionnalités innovantes, quelle que soit la mesure.
Révolutionnez la façon dont vous mesurez la pression
Grâce à ses fonctionnalités innovantes pour vous faciliter la vie, le transmetteur de pression Rosemount 4051S vous apporte plus de flexibilité, plus de performances, plus d’informations et plus de tranquillité d’esprit.
Conçu pour simplifier vos opérations quotidiennes, le transmetteur de pression Rosemount 4051S peut vous aider à passer moins de temps à configurer votre transmetteur de pression et à consacrer plus de temps aux tâches importantes.
- L’indicateur graphique et rétro-éclairé est plus grand, plus facile à lire et disponible en sept langues
- Interface utilisateur intuitive pour réduire l’incertitude
- Simplifiez la configuration & la maintenance grâce à la connectivité Bluetooth®
- Configuration facile pour le débit & le niveau
Dites adieu aux pannes de produits et aux arrêts non planifiés. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S est conçu pour résister aux procédés les plus exigeants et aux environnements les plus difficiles. Vous gagnez en tranquillité d’esprit en sachant qu’il fonctionnera jour après jour avec :
- une garantie de 20 ans à la pointe du secteur
- une stabilité de 20 ans à la pointe du secteur
- un temps de réponse plus court, de moins de 50 ms
- une plage de mesure de 1/800 réduisant le besoin en stockage pour les modèles uniques
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S est doté d’un système de sécurité intégré qui offre de nombreuses façons d’assurer la sécurité de votre équipe et de votre installation.
- Améliorez la sécurité du personnel & évitez les zones dangereuses grâce à la connectivité Bluetooth®
- Les tests de sûreté guidés et la journalisation simplifient les tests grâce à un processus étape par étape facile
- Les tests de sûreté intégrés fournissent une vérification fiable du fonctionnement de l’instrument afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle & la sécurité
- Certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508
Avec plus d’informations à portée de main, vous pouvez prendre davantage de décisions en toute confiance.
- La fonction d’intégrité de la boucle surveille en continu l’état de l’ensemble de la boucle électrique afin de détecter les défaillances potentielles avant qu’elles ne se produisent
- Assurez-vous que votre sortie répond aux changements de procédé avec la détection de ligne d’impulsion bouchée
- Diagnostiquez les situations anormales grâce à la veille de procédé et soyez informé avant que les opérations ne soient impactées
- Hiérarchisez le travail et évitez les arrêts grâce aux alertes de procédé
- L’étalonnage intégré & les journaux de diagnostic vous donnent accès aux informations lorsque vous en avez besoin
Connectez-vous à l’aide de la technologie Bluetooth® pour augmenter la productivité, la fiabilité et la sécurité. Prenez des décisions en temps réel avec :
- Des rondes de l’opérateur simplifiées grâce à un raccordement rapide & facile de l’appareil
- Une amélioration du dépannage & de la configuration en sachant quels appareils nécessitent une attention particulière
- Une application AMS Device Configurator pour une expérience simplifiée entre les appareils
Les commutateurs de pression offrent une protection améliorée pour les équipements et préservent la sécurité du système, évitant ainsi la surpression.
- Réduisez les problèmes de défaillance, de précision & de fiabilité pouvant survenir avec les commutateurs autonomes
- Permet de simples capacités de commande de marche/arrêt pour les applications sans PLC ou système de contrôle-commande
- Fonctions de suivi et d’alerte selon les variables de pression, de débit ou de niveau & soyez mis au courant lorsque votre commutateur est correctement configuré & en fonctionnement
- Applications SIS offrant un chemin SIS redondant vers l’élément de contrôle final
Voir les transmetteurs en 3D
Transmetteur de pression Rosemount 4051S Coplanar
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S Coplanar™ incorpore la technologie brevetée Coplanar et représente une solution hors pair pour les mesures de niveau, de débit et de pression. La conception de la plate-forme SuperModule™ optimise les performances pour des mesures précises de pression différentielle, effective et absolue tout en assurant une flexibilité d’installation et d’application.
Aidez-moi à choisir
Transmetteur de pression Rosemount 4051S
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S offre une précision supérieure, un minimum d’entretien et une durabilité exceptionnelle, ce qui en fait un choix de confiance pour des solutions de mesure de pression fiables et précises.
Idéal pour les applications à pression relative, absolue et différentielle nécessitant un manifold, une bride ou un raccordement au procédé direct.
- Les manifolds d’instruments Rosemount R305 et R306 s’intègrent parfaitement au numéro de modèle Rosemount 4051S.
En savoir plus et configurer ci‑dessous le transmetteur de pression Rosemount 4051S.
Transmetteur de niveau Rosemount 4051SLT
La gamme diversifiée de séparateurs déportés d’Emerson, associée au transmetteur Rosemount 4051S, rend le transmetteur de niveau 4051SLT capable de répondre aux applications les plus exigeantes.
Idéal pour les mesures de niveau dans des réservoirs sous pression ou ventilés.
Conçu pour le montage intégré, déporté, les systèmes équilibrés et les assemblages Tuned-System™.
Sa structure soudée réparable permet de réparer le système de séparateur.
Utilisez l’outil de dimensionnement pour trouver la solution la mieux adaptée à votre application.
Débitmètres à pression différentielle Rosemount 4051SF
Les débitmètres à pression différentielle Rosemount 4051SF bénéficient de la fiabilité de la plate-forme Rosemount 4051S, offrant une solution polyvalente pour la mesure du débit.
Conçus pour des mesures de débit précises et fiables, garantissant des performances optimales dans diverses conditions de procédé.
Entièrement configurés, testés contre les fuites et prêts à l’emploi pour une installation rapide.
L’outil de sélection et de dimensionnement simplifie le procédé de configuration en tenant compte de facteurs tels que la précision, la perte de pression et les exigences d’installation.
Utilisez l’outil de dimensionnement pour trouver la solution la mieux adaptée à votre application.
Réimaginez vos opérations avec des fonctionnalités de pointe
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S a été conçu en pensant à vous. Il est renforcé pour vous en donner plus : plus d’informations, plus de performances, plus de précision, plus de fiabilité et plus de confiance, pour un meilleur contrôle de vos opérations.
Précision
Bénéficiez d’un contrôle plus sûr et d’une exploitation plus optimisée avec une précision de pointe.
Stabilité sur
Le SuperModule garantit deux décennies de stabilité avec un fonctionnement en toute sérénité et une construction hermétique entièrement soudée.
Gamme universelle
Simplifiez l’inventaire, éliminez les incertitudes liées aux projets et réduisez le nombre de modèles uniques que vous devez stocker.
Garantie de
En tant que premier transmetteur de pression à offrir une garantie de 20 ans, soyez certain qu’il est conçu pour durer.
Temps de réponse
Prenez le contrôle total de votre procédé grâce à une réponse rapide aux variations du procédé.
Langues d'affichage
Disponible dans votre langue dont l’anglais, le chinois, le français, l’allemand, l’italien, le portugais et l’espagnol.
Connectivité Bluetooth® plus rapide
Assure la sécurité de votre personnel en évitant les zones dangereuses. De plus, il permet d’effectuer plus rapidement la configuration, la maintenance et le dépannage.
Variables dynamiques
Personnalisez l’appareil en fonction de l’application spécifique, qu’il s’agisse de pression, de débit ou de niveau.
Indicateur graphique rétro-éclairé plus grand
Faites-en plus grâce à un écran plus grand, plus lisible, qui fournit davantage d’informations et simplifie le dépannage.
Arrêts du procédé
Évitez les arrêts du procédé et augmentez la disponibilité grâce aux diagnostics avancés et aux alertes de procédé.
Commutateurs de relais intégrés
Les pressostats offrent une meilleure protection des équipements et aident à prévenir les situations de surpression.
Comparer les transmetteurs de pression
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S s’appuie sur la technologie éprouvée du transmetteur de pression Rosemount 3051S. Nous avons ajouté davantage de fonctionnalités et amélioré les performances pour vous offrir un appareil de mesure de pression supérieur.
Transmetteur de pression Rosemount 4051S
- Garantie sur 20 ans et stabilité
- Précision de référence jusqu’à 0,025 %
- Temps de réponse : 40 ms
- Intelligence de procédé, ligne bouchée dédiée& diagnostic de l’intégrité de la boucle & alertes de procédé détaillées
- Rangeabilité : 1/800
- Indicateur déporté amélioré
- Connectivité Bluetooth®
- Indicateur graphique rétro-éclairé
- Test périodique intégré
- Fonction de pressostat de relais intégré
- 4 à 20 mA HART
- Alertes de procédé étendues
- Journaux de diagnostic, d’étalonnage & de tests périodiques
- Interface utilisateur améliorée
- Configuration dédiée du débit & du niveau
- Totalisateur & calculs de volume disponibles
Transmetteur de pression Rosemount 3051S
- Garantie sur 15 ans et stabilité
- Précision de référence jusqu’à 0,025 %
- Temps de réponse de 100 ms
- Intelligence de procédé, ligne bouchée & diagnostic de l’intégrité de la boucle & alertes de procédé
- Rangeabilité : 1/200
- Écran déporté
- 4-20 mA HART, Sans filHART®, FOUNDATION Fieldbus
Échangez facilement votre transmetteur de pression contre le nouveau transmetteur Rosemount 4051S
Avez-vous un transmetteur de pression Rosemount 3051S ? Utilisez cet outil pour convertir les numéros de modèle Rosemount 3051S en numéros de modèle Rosemount 4051S. L’outil convertira tout modèle 3051S en modèle 4051S équivalent, y compris : manifolds d’instruments, séparateurs et débitmètres à pression différentielle.
Foire aux questions
La précision et la fiabilité de vos mesures de pression sont des facteurs essentiels de vos opérations. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S a été conçu pour garantir la précision et la fiabilité. Pour toute question supplémentaire, veuillez nous contacter.
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S offre une précision exceptionnelle et une stabilité à long terme, ce qui le rend idéal pour les applications critiques où la précision est primordiale. Il est équipé de nombreuses fonctionnalités, notamment deux commutateurs de relais intégrés, la connectivité Bluetooth® et des fonctions de diagnostic avancé qui permettent d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes, garantissant ainsi des temps d’arrêt réduits. Le transmetteur de pression Rosemount 4051S est adapté à un large éventail d’applications, y compris les environnements difficiles, en raison de sa conception robuste et de ses matériaux. Enfin, la plate-forme Rosemount 4051S peut s’intégrer aux manifolds d’instruments, aux éléments primaires et aux séparateurs déportés, ce qui la rend polyvalente pour diverses applications de mesure.
La plate-forme Rosemount 4051S est extrêmement polyvalente et peut être utilisée pour une variété d’applications industrielles, notamment la mesure de débit dans les oléoducs et gazoducs, la surveillance du niveau dans les usines de traitement de l’eau et le contrôle de la pression dans les réacteurs chimiques. Ses diagnostics avancés ainsi que sa certification SIL 2/3 en font un appareil adapté aux systèmes de sécurité dans les procédés critiques. Sa conception robuste lui permet de fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles, y compris sous des températures extrêmes et dans des conditions corrosives.
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S est conçu pour offrir une fiabilité et une durabilité à long terme. Grâce à sa construction robuste et à sa technologie de pointe, il offre une garantie de 20 ans et un fonctionnement sans entretien. En outre, il assure une stabilité sur 20 ans, garantissant des performances constantes sur des périodes prolongées. Cela en fait un excellent choix pour les applications nécessitant des solutions de mesure de pression fiables et durables.
Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités du transmetteur de pression Rosemount 4051S. Il s’agit du tout premier transmetteur de pression doté de deux contacteurs indépendants intégrés connectés au transmetteur qui permettent d’éliminer les défaillances courantes des pressostats et d’améliorer les problèmes de précision et de fiabilité qui peuvent survenir avec les contacteurs autonomes. Il comprend également la technologie Bluetooth® avancée, qui permet une configuration, un entretien et un dépannage rapides sans avoir besoin de permis de feu. Il dispose également de fonctionnalités logicielles améliorées qui permettent une configuration et un accès plus rapides aux données critiques. Le transmetteur offre jusqu’à 20 ans de stabilité en service et une précision de 0,025 % de l’étendue de mesure, garantissant une fiabilité à long terme.
En outre, il comprend des diagnostics avancés tels que l’intégrité de la boucle, la ligne d’impulsion colmatée et les diagnostics de veille de procédé pour maintenir des performances optimales. Ces fonctionnalités font du transmetteur de pression Rosemount 4051S un outil puissant pour améliorer l’efficacité et la sécurité dans diverses applications industrielles.
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S atteint une stabilité sur 20 ans grâce à sa plate-forme avancée SuperModule™, qui comprend une conception hermétique entièrement soudée qui garantit une fiabilité élevée sur le terrain. La technologie du capteur Saturn™ à double capacité corrige les effets de surpression et de pression de ligne, maintenant ainsi des mesures précises dans le temps. La construction robuste du transmetteur et ses matériaux de haute qualité améliorent sa durabilité dans divers environnements. En outre, l’électronique brevetée du SuperModule offre des performances constantes et minimise les dérives. Ces fonctionnalités contribuent collectivement à la stabilité et à la fiabilité exceptionnelles à long terme du transmetteur.
Un commutateur de relais électromécanique est un commutateur à commande électrique qui utilise un électro-aimant pour ouvrir ou fermer des circuits. Lorsqu’un signal électrique est appliqué, l’électro-aimant s’active, entraînant la connexion ou la déconnexion du commutateur sur un autre circuit. Cela permet d’obtenir un petit signal de commande pour gérer une charge électrique plus importante, ce qui rend les relais essentiels dans diverses applications.
Selon la façon dont le relais est câblé, cela interrompra ou connectera le circuit à une autre unité pour déclencher une action souhaitée. Chacun des deux relais possède une borne normalement fermée (NF), une borne normalement ouverte (NO) et une borne commune (COM).
Chaque relais peut être configuré à l’aide de la fonctionnalité d’alertes de procédé dans le transmetteur. Les alertes de procédé et donc les relais peuvent être réglés pour s’activer en fonction de seuils définis par l’utilisateur pour n’importe laquelle des variables dynamiques.
L’intégration de deux contacteurs indépendants intégrés au transmetteur de pression Rosemount 4051S présente de nombreux avantages, notamment :
- Contrôle des équipements (pompes, compresseurs, éclairages) par des commutateurs de relais directement depuis le transmetteur Rosemount 4051S
- Soyez mis au courant lorsque le commutateur fonctionne grâce à des notifications et des lectures continues de procédé lorsque le commutateur est actif
- Sécurité certifiée pour une utilisation dans des applications SIS offrant un chemin SIS redondant vers l’élément de contrôle final
- Plus fiable que les contacteurs autonomes traditionnels grâce aux performances du transmetteur Rosemount 4051S
- Réduction des problèmes de défaillance, de précision et de fiabilité pouvant survenir avec les contacteurs autonomes
- Une simple capacité de commande de marche/arrêt pour les applications sans PLC ou DCS
- Permet un arrêt de sécurité ou une alarme (contrôle de pompe, protection des équipements essentiels, pression du bac) pour les mesures au cours desquelles le commutateur est activé. Le commutateur peut être activé en fonction de n’importe quelle variable dynamique disponible sur le transmetteur Rosemount 4051S, notamment : pression, niveau, volume, débit, température du totalisateur et du module.
Grâce à la connectivité Bluetooth® intégrée au transmetteur de pression Rosemount 4051S, vous pouvez configurer, entretenir et dépanner rapidement l’appareil sans avoir besoin de connexions physiques ou de permis de feu. Cette fonctionnalité permet un accès plus rapide aux tâches de configuration et aux données critiques, améliore l’efficacité et réduit les temps d’arrêt. Vous pouvez effectuer les tâches de maintenance à distance, ce qui améliore la sécurité et la commodité.
En outre, la connectivité Bluetooth® permet une intégration transparente avec les appareils mobiles et les applications, assurant une surveillance et un contrôle en temps réel. Globalement, cette technologie simplifie l’exploitation et améliore la facilité d’utilisation du transmetteur dans diverses applications industrielles.
L’option de temps de réponse rapide du transmetteur de pression Rosemount 4051S est cruciale dans les applications de pompage du compresseur, car il surveille rapidement les changements de pression et détecte les conditions de surtension. Une surtension survient lorsque la pression dans un compresseur diminue jusqu’au point d’inversions momentanées de débit, provoquant des vibrations et des dommages potentiels. En réagissant rapidement à ces changements, le transmetteur peut être utilisé pour déclencher des actions de régulation, telles que l’ouverture de soupapes de décharge ou de vannes de recirculation, pour stabiliser le compresseur. Cette réponse rapide minimise la durée et l’impact des surtensions, améliorant la sécurité et l’efficacité du système de compresseur.
Le transmetteur de pression Rosemount 4051S offre plusieurs diagnostics avancés afin d’améliorer la fiabilité et la sécurité du procédé. L’intelligence de procédé surveille de manière proactive les conditions anormales telles que la cavitation, l’engorgement de la colonne, etc. à l’aide d’un contrôle statistique du procédé et d’une analyse des niveaux de bruit de procédé. Le diagnostic de ligne d’impulsion obstruée détecte les obstructions au sein des lignes d’impulsion, ce qui empêche toute lecture de pression inexacte. L’intégrité de la boucle contrôle en continu la boucle électrique pour des problèmes tels que les bornes corrodées, l’eau dans le boîtier ou les alimentations électriques instables, garantissant l’intégrité de la boucle électrique.
De plus, le transmetteur inclut des diagnostics de sécurité certifiés qui améliorent la conformité et réduisent le risque de défaillances non détectées dans les systèmes instrumentés de sécurité.
L’option de test périodique intégré permet un test fonctionnel périodique des appareils mis en œuvre dans une boucle de sécurité pour détecter les défaillances cachées. Cette fonctionnalité garantit que la fonction instrumentée de sécurité remplit son rôle prévu en vérifiant régulièrement la sortie du transmetteur. Les résultats sont stockés dans l’appareil et le journal est accessible via n’importe quel outil de gestion des équipements tel qu’AMS Device Manager, l’interface de communication HART AMS TREX ou l’application AMS Device Configurator. Elle simplifie le processus de test périodique en fournissant des méthodes guidées ainsi que des journaux, réduisant ainsi le besoin d’intervention manuelle et allongeant le temps nécessaire entre les tests périodiques, ce qui permet d’économiser les ressources des techniciens. En outre, elle améliore la gestion de la sécurité de l’usine en documentant les résultats des tests et en maintenant l’intégrité de sécurité requise. Globalement, cette option améliore la fiabilité et l’efficacité grâce au maintien des systèmes de mesure de pression critiques.